Loading

Protection de circuit et de charge
Allen-Bradley

Les produits de protection de charge et de circuit protègent les électro-aimants, les bobines de relais, les dispositifs de commande, les sorties d'automate et plus encore.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Relais de contrôle de tension, Série 813S
Nos relais de surveillance de tension, Série 813S, offrent des fonctions de protection renforcée à la pointe de la technologie que vous pouvez facilement ajouter à vos circuits de commande de moteur.
Relais de surveillance à thermistance, Série 817S
Nos relais de surveillance à thermistance série 817S protègent les équipements contre les conditions de surcharge thermique et offrent des fonctions supplémentaires de protection de moteurs que vous pouvez facilement ajouter et appliquer à vos circuits de commande de moteur.
Relais de contrôle d'intensité, Série 809S
Nos relais de contrôle d'intensité série 809S fournissent une détection des sous-intensités et surintensités, et des fonctions de protection supplémentaires qui peuvent être facilement ajoutées et appliquées à vos circuits de commande de moteur.
Contrôleur de puissance, Série 814S
Nos relais de surveillance du facteur de puissance et les relais de surveillance de puissance (kW), série 814S, offrent des fonctions de protection renforcée à la pointe de la technologie que vous pouvez facilement ajouter à vos circuits de commande de moteur.
Vidéo de la notice d'installation de l'opérateur à tige pour sectionneur, Série 1494U
Blocs-fusibles, Série 1491
Nos blocs-fusibles Série 1491 sont conçus pour des applications à usage général. Les embases de ces blocs, phénoplastes ou porcelaine, sont de construction durcie et offrent une facilité de montage et de câblage.
À câble, Série 1494C
La production de nos sectionneurs à câbles série 1494C a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs universels Série 1494U.
Rallonge réglable, Série 1494R
La production de nos commutateurs interrupteurs de charge montés sur porte avec rallonge réglable Série 1494R a été interrompue et, par conséquent, ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs rotatifs Série 194R.
Rallonge réglable, Série 1494V
La production de nos sectionneurs à câbles avec bride de montage et rallonge réglable série 1494V a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs universels Série 1494U.
Rallonge fixe, Série 1494F
Nos sectionneurs à bride de montage et rallonge fixe Série 1494F ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs universels Série 1494U.
Sectionneurs de sécurité de gamme industrielle, Série 1494G
Nos sectionneurs de sécurité de gamme industrielle Série 1494G offrent des intensités nominales d'interrupteur de 30 à 600 A. Ils sont disponibles avec des coffrets en métal peint de type 3R/4/12, en acier inoxydable de type 4/4X et non-métalliques de type 4/4X.
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
Industriel, Série 1494H
Nos sectionneurs de sécurité à usage général Série 1494HL et industriels Série 1494H sont conçus pour les applications industrielles et commerciales à usage intensif et peuvent également être utilisés dans des applications de sectionnement « du moteur ».
Environnement dangereux, Série 1494G
Nos sectionneurs de sécurité pour environnements dangereux Série 1494G peuvent être utilisés pour des applications de 30, 60 et 100 A.
three 194R Non-visible Blade Rotary Disconnect Switches
À fusible et sans fusible, Série 194R
Ces interrupteurs proposent plusieurs versions avec ou sans fusible, de 20 à 1250 A. Ils sont disponibles avec ou sans boîtier.
Right side view of one, black rotary operator with a black handle
Opérateur rotatif 140G visible à travers une porte
L'assemblage et le fonctionnement simplifiés du boîtier permettent de contrôler le disjoncteur protégé et d’assurer un fonctionnement continu, que la porte soit ouverte ou fermée.
three 194U rotary disconnect switches
Sectionneurs rotatifs sans fusible, Série 194U
Ces interrupteurs sont disponibles dans des versions sans fusibles de 30 à 160 A qui permettent l'utilisation de vos propres blocs de fusibles.
Système de protection modulaire, Série 825-P
La production de nos systèmes de protection modulaires Série 825-P a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers les relais électroniques de protection de moteur E300.
Alliage eutectique NEMA, Série 592
Les relais thermiques en alliage eutectique Série 592 sont des dispositifs de type thermique.
Relais E300 CEI, Série 193
Nos relais E300™ (en réseau) et E200™ (hors réseau) série 193/592 offrent une conception modulaire, des options de communication, des informations de diagnostic, un câblage simplifié et une intégration avec la technologie Logix.
Relais E100 CEI, Série 193
Nos relais électroniques de protection de moteurs E100 sont des relais de niveau de base de nouvelle génération. Ces relais comprennent des fonctionnalités optimisées pour mieux protéger vos investissements de protection de moteurs.
Relais E1 Plus CEI, Série 193
La production de nos relais électroniques de protection de moteur E1 Plus, Séries 193 CEI et 592 NEMA, a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Pour faciliter la transition, il est recommandé aux clients de migrer vers nos relais électroniques de protection de moteurs E100.
Relais thermiques bilames standard CT CEI, Série 193-T1
Nos relais thermiques bilames CEI série 193-T1 sont conçus pour une utilisation avec des contacteurs série 100-C et des contacteurs-inverseurs série 104-C.
Relais thermiques bilames standard CT CEI, Série 193-T1
Nos relais thermiques bilames CEI série 193-T1 sont conçus pour une utilisation avec des contacteurs série 100-C et des contacteurs-inverseurs série 104-C.
Relais thermiques bilames miniatures CEI Série 193-K
Nos relais thermiques bilames miniatures CEI série 193-K sont conçus pour une utilisation avec des contacteurs série 100-K et des contacteurs-inverseurs série 104-K. Ces relais thermiques incluent un mécanisme différentiel de détection des pertes de phase.
Filtres pour montage sur panneau, Série 4983-PF
Nos filtres pour montage sur panneau, série 4983-PF, protègent contre le bruit.
Parasurtenseurs à usage intensif, Série 4983-DH
Le parasurtenseur c.a. à usage intensif Série 4983-DH combine un réseau (MOV) de rhéostat haute énergie avec un tube à décharge de gaz pour améliorer le niveau de protection, la durée de vie et le contrôle des fuites.
Parasurtenseurs, Série 4983-DS
Nos dispositifs de protection contre les surtensions c.a. sur rail DIN, série 4983-DS, sont connectés en parallèle et utilisent un MOV pour brider les pics de haute tension.
Parasurtenseurs Dataline, Série 4983-DD
Nos dispositifs de protection contre les surtensions Dataline sur rail DIN, série 4983-DD, protègent les réseaux de communication industriels.
Parasurtenseur et filtres, Série 4983-DC
Relais de protection de moteur/ligne secteur Série 865
La production de nos relais de protection de moteur/ligne secteur moyenne tension Série 865 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous disposons d’outils pour vous aider à passer à des technologies plus modernes.
Relais de protection de moteur/ligne secteur Série 857
La production de nos relais de protection de moteur/ligne secteur moyenne tension Série 857 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous disposons d’outils pour vous aider à passer à des technologies plus modernes.
Protecteurs électroniques pour circuits modulaires, Série 1694
Nos systèmes électroniques de protection pour circuits modulaires Série 1694 protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c contre les courts-circuits et les surcharges. Les versions compatibles avec IO-Link permettent de suivre en temps réel l’état de votre système de commande.
Protection électronique pour circuit style plot, Série 1692
Nos modules de protection électronique de circuit Série 1692 protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c.
Disjoncteurs régionaux, Série 188-J
Ces disjoncteurs se caractérisent par un temps de coupure très court ainsi que par une résistance supérieure aux chocs et aux vibrations.
Disjoncteurs magnéto-thermiques, Série 1489-M
Ces disjoncteurs sont parfaitement adaptés pour les conditions ambiantes extrêmes, ils disposent d'une durée de coupure rapide et d'une résistance aux chocs et aux vibrations supérieure.
Disjoncteurs haute densité, Série 1492-GH
Ces disjoncteurs intègrent une partie thermique et une fonction de déclenchement magnétique pour profiter de l'association de ces deux systèmes de capteur.
Disjoncteurs modulaires c.c. haute tension, Série 1492-D
Ces disjoncteurs fournissent une protection contre les surintensités et les courts-circuits pour les circuits c.c. à haute tension, ils sont équipés de doubles raccordements et sont homologués jusqu'à quatre conducteurs.
Interrupteurs différentiels 1492-RCDA
Ces dispositifs détectent et interrompent les fuites à la terre, ce qui vous permet d'éviter les blessures pour le personnel exposé et les dégâts sur les équipements.
Disjoncteurs thermomagnétiques, Série 1492-MC
Ils associent l'actionnement par déclenchement thermique et magnétique et procurent aux conducteurs et aux équipements connectés une protection précise contre les surcharges et les courts-circuits.
Protecteurs complémentaires, Série 1492-SPM
Ces dispositifs de protection complémentaires limitent l’intensité et disposent de doubles raccordements pour assurer la flexibilité du câblage et de la barre collectrice.
Protecteurs de circuit moteur (MCP), Série 140MG
Ces dispositifs constituent un moyen de sectionnement pour un circuit de dérivation moteur, la protection magnétique du circuit de dérivation et contre les courts-circuits et la commutation manuelle. Ces dispositifs sont homologués de 3 à 1 200 A.
MCP 140MT
Nos protecteurs de circuit moteur Série 140MT (version D9N), dont la valeur nominale peut atteindre 40 A, peuvent être utilisés en association avec des contacteurs et des relais de protection.
140M MCP
Rockwell Automation annonce qu’à partir de mars 2022, les protecteurs de circuit moteur série 140M ne seront plus fabriqués, ni disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos protecteurs de circuit moteur série 140MT.
Installation d'un mécanisme de commande frontal à montage à bride avec câble flexible
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas pour installer un mécanisme de commande frontal à montage à bride avec câble flexible sur des disjoncteurs à boîtier moulé série 140G.
Installation d'un mécanisme de commande rotatif
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas à suivre pour installer un mécanisme de commande rotatif sur un disjoncteur à boîtier moulé, Série 140G, tailles H et J.
Installation d'un accessoire déclencheur à manque de tension
Le tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas qui vous permettront d'installer un accessoire déclencheur à manque de tension sur un disjoncteur à boîtier moulé série 140G, tailles H et J.
Présentation de la famille de disjoncteurs à boîtier moulé
Des accessoires aux opérateurs, regardez une présentation sur la famille de disjoncteurs à boîtier moulé.
Installation d'un contact auxiliaire
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas à suivre pour installer un contact auxiliaire sur un disjoncteur à boîtier moulé, Série 140G, tailles H et J.
Installation d'un déclencheur à présence de tension
Installation d'un déclencheur
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas pour installer un déclencheur sur un disjoncteur à boîtier moulé série 140G, tailles H et J.
Installation d'un déclencheur UV
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas à suivre pour installer un déclencheur à manque de tension sur un disjoncteur à boîtier moulé, Série 140G, tailles G, H I et J.
Disjoncteurs à boîtier moulé 140UT
Ces disjoncteurs à limitation de courant fournissent une protection fixe contre les courts-circuits et les surintensités, ils offrent un pouvoir de coupure nominal élevé pour des dispositifs à deux et trois pôles et sont appropriés pour la rétro-alimentation à 240 V et 480 Y/277 V.
Disjoncteurs, Série 140U
La production de nos disjoncteurs à boîtier moulé Série 140U a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos disjoncteurs à boîtier moulé de Série 140UT.
Disjoncteurs de protection moteur (MPCB), Série 140MP
Nos disjoncteurs de protection moteur série 140MP offrent une protection contre les courts-circuits magnétiques et les surcharges thermiques jusqu’à 32 A, avec un pouvoir de coupure nominal à 400 V jusqu’à 100 kA.
Disjoncteurs de protection moteur (MPCB), Série 140MG
Ils peuvent constituer un moyen de sectionnement pour un circuit de dérivation moteur, la protection magnétique du circuit de dérivation et contre les courts-circuits, la protection thermique contre les surcharges et la commutation manuelle.
Disjoncteurs de protection moteur (MPCB), Série 140MT
Nos disjoncteurs de protection moteur (MPCB) Série 140MT offrent une protection économique contre les courts-circuits magnétiques et les surcharges thermiques jusqu'à 40 A.
Disjoncteurs CEI, Série 140M
La production de nos disjoncteurs de protection moteur Série 140M a été interrompue, par conséquent, ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos disjoncteurs de protection moteur Série 140MT.
Commutateurs et interrupteurs de charge, Série 194L
Nos commutateurs et interrupteurs de charge Série 194L sont des dispositifs flexibles et adaptables, offrant un gain de temps et d'espace.
Interrupteurs de charge, Série 194E
Nos interrupteurs de charge Série 194E sont conçus pour des applications comme la mise hors circuit locale d'un moteur ou le sectionnement.
Porte-fusibles, Série 1492-FB
Nos porte-fusibles vous offrent un moyen sûr et pratique pour l'installation de vos fusibles de classe CC, J et miniatures.
Porte-fusibles, Série 140F
Les porte-fusibles Série 140F sont disponibles pour les fusibles UL de classe CC ou miniatures et les fusibles CEI 10 x 38 mm, avec ou sans indication de rupture de fusible.
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Les produits de protection de charge et de circuit protègent les électro-aimants, les bobines de relais, les auxiliaires de commande, les sorties d’automate programmable et plus encore. Ils peuvent faire l’objet d’un montage sur rail DIN pour une installation rapide et constituent une solution idéale pour les configurations haute densité. Nous proposons des modules de protection électronique des circuits, des disjoncteurs et des protections moteur, notamment des systèmes de protection modulaires, des relais de protection à semi-conducteurs ou bimétalliques, des parasurtenseurs et des filtres.

Lors du ROK Talk sur les Composants industriels Épisode 6, Bill et Paul dialoguent avec Simon Johnson, Consultant en technologies, à propos de l’histoire, de l’objectif et des fonctionnalités uniques de chaque disjoncteur. .Allen-Bradley est réputé pour son utilisation d’abréviations, en particulier lorsque cela concerne les disjoncteurs - MCCB, MPCB, MCP et MCB. Quelles sont leurs fonctionnalités et comment savoir lequel utiliser ?

  1. Chevron LeftChevron Left Rõôckwéêll Æýýtõômåätíîõôn Hõôméê Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Próòdýücts Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose