Les produits de protection de charge et de circuit protègent les électro-aimants, les bobines de relais, les auxiliaires de commande, les sorties d’automate programmable et plus encore. Ils peuvent faire l’objet d’un montage sur rail DIN pour une installation rapide et constituent une solution idéale pour les configurations haute densité. Nous proposons des modules de protection électronique des circuits, des disjoncteurs et des protections moteur, notamment des systèmes de protection modulaires, des relais de protection à semi-conducteurs ou bimétalliques, des parasurtenseurs et des filtres.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats

Relais de contrôle de tension, Série 813S
Nos relais de surveillance de tension, Série 813S, offrent des fonctions de protection renforcée à la pointe de la technologie que vous pouvez facilement ajouter à vos circuits de commande de moteur.

Relais de surveillance à thermistance, Série 817S
Nos relais de surveillance à thermistance série 817S protègent les équipements contre les conditions de surcharge thermique et offrent des fonctions supplémentaires de protection de moteurs que vous pouvez facilement ajouter et appliquer à vos circuits de commande de moteur.

Relais de contrôle d'intensité, Série 809S
Nos relais de contrôle d'intensité série 809S fournissent une détection des sous-intensités et surintensités, et des fonctions de protection supplémentaires qui peuvent être facilement ajoutées et appliquées à vos circuits de commande de moteur.

Contrôleur de puissance, Série 814S
Nos relais de surveillance du facteur de puissance et les relais de surveillance de puissance (kW), série 814S, offrent des fonctions de protection renforcée à la pointe de la technologie que vous pouvez facilement ajouter à vos circuits de commande de moteur.

Blocs-fusibles, Série 1491
Nos blocs-fusibles Série 1491 sont conçus pour des applications à usage général. Les embases de ces blocs, phénoplastes ou porcelaine, sont de construction durcie et offrent une facilité de montage et de câblage.

À câble, Série 1494C
La production de nos sectionneurs à câbles série 1494C a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs universels Série 1494U.

Rallonge réglable, Série 1494R
La production de nos commutateurs interrupteurs de charge montés sur porte avec rallonge réglable Série 1494R a été interrompue et, par conséquent, ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs rotatifs Série 194R.

Rallonge réglable, Série 1494V
La production de nos sectionneurs à câbles avec bride de montage et rallonge réglable série 1494V a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs universels Série 1494U.

Rallonge fixe, Série 1494F
Nos sectionneurs à bride de montage et rallonge fixe Série 1494F ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs universels Série 1494U.

Sectionneurs de sécurité de gamme industrielle, Série 1494G
Nos sectionneurs de sécurité de gamme industrielle Série 1494G offrent des intensités nominales d'interrupteur de 30 à 600 A. Ils sont disponibles avec des coffrets en métal peint de type 3R/4/12, en acier inoxydable de type 4/4X et non-métalliques de type 4/4X.

Industriel, Série 1494H
Nos sectionneurs de sécurité à usage général Série 1494HL et industriels Série 1494H sont conçus pour les applications industrielles et commerciales à usage intensif et peuvent également être utilisés dans des applications de sectionnement « du moteur ».

Environnement dangereux, Série 1494G
Nos sectionneurs de sécurité pour environnements dangereux Série 1494G peuvent être utilisés pour des applications de 30, 60 et 100 A.

À fusible et sans fusible, Série 194R
Ces interrupteurs proposent plusieurs versions avec ou sans fusible, de 20 à 1250 A. Ils sont disponibles avec ou sans boîtier.

Opérateur rotatif 140G visible à travers une porte
L'assemblage et le fonctionnement simplifiés du boîtier permettent de contrôler le disjoncteur protégé et d’assurer un fonctionnement continu, que la porte soit ouverte ou fermée.

Sectionneurs rotatifs sans fusible, Série 194U
Ces interrupteurs sont disponibles dans des versions sans fusibles de 30 à 160 A qui permettent l'utilisation de vos propres blocs de fusibles.

Système de protection modulaire, Série 825-P
La production de nos systèmes de protection modulaires Série 825-P a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers les relais électroniques de protection de moteur E300.

Alliage eutectique NEMA, Série 592
Les relais thermiques en alliage eutectique Série 592 sont des dispositifs de type thermique.

Relais E300 CEI, Série 193
Nos relais E300™ (en réseau) et E200™ (hors réseau) série 193/592 offrent une conception modulaire, des options de communication, des informations de diagnostic, un câblage simplifié et une intégration avec la technologie Logix.
Relais E100 CEI, Série 193
Nos relais électroniques de protection de moteurs E100 sont des relais de niveau de base de nouvelle génération. Ces relais comprennent des fonctionnalités optimisées pour mieux protéger vos investissements de protection de moteurs.

Relais E1 Plus CEI, Série 193
La production de nos relais électroniques de protection de moteur E1 Plus, Séries 193 CEI et 592 NEMA, a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Pour faciliter la transition, il est recommandé aux clients de migrer vers nos relais électroniques de protection de moteurs E100.

Relais thermiques bilames standard CT CEI, Série 193-T1
Nos relais thermiques bilames CEI série 193-T1 sont conçus pour une utilisation avec des contacteurs série 100-C et des contacteurs-inverseurs série 104-C.

Relais thermiques bilames standard CT CEI, Série 193-T1
Nos relais thermiques bilames CEI série 193-T1 sont conçus pour une utilisation avec des contacteurs série 100-C et des contacteurs-inverseurs série 104-C.

Relais thermiques bilames miniatures CEI Série 193-K
Nos relais thermiques bilames miniatures CEI série 193-K sont conçus pour une utilisation avec des contacteurs série 100-K et des contacteurs-inverseurs série 104-K. Ces relais thermiques incluent un mécanisme différentiel de détection des pertes de phase.
Overview
Lors du ROK Talk sur les Composants industriels Épisode 6, Bill et Paul dialoguent avec Simon Johnson, Consultant en technologies, à propos de l’histoire, de l’objectif et des fonctionnalités uniques de chaque disjoncteur. .Allen-Bradley est réputé pour son utilisation d’abréviations, en particulier lorsque cela concerne les disjoncteurs - MCCB, MPCB, MCP et MCB. Quelles sont leurs fonctionnalités et comment savoir lequel utiliser ?