Nos disjoncteurs à boîtier moulé se présentent en plusieurs tailles afin de s’adapter au mieux à vos valeurs nominales requises de courant et de capacités de rupture. Ces disjoncteurs fournissent une protection des circuits contre les surcharges, les courts-circuits et les courants de fuite à la terre. Ils peuvent être associés à nos démarreurs de moteur, relais thermiques et contacteurs NEMA et CEI.
Disjoncteurs à boîtier moulé 140UT
Nos disjoncteurs à boîtier moulé série 140UT-D homologués UL489 et CEI 60947-2 sont adaptés aux applications internationales. Le disjoncteur à limitation de courant fournit une protection fixe contre les courts-circuits et les surintensités, et offre un pouvoir de coupure nominal élevé pour des dispositifs à deux et trois pôles. Ces disjoncteurs sont appropriés pour la réalimentation à 240 V et 480 Y/277 V.
Disjoncteurs à boîtier moulé, Série 140G
Les disjoncteurs à boîtier moulé série 140G se présentent en neuf tailles de boîtiers différents, avec des plages de courant de 10 à 3 000 A, afin de s'adapter au mieux à vos impératifs de courants assignés et de capacités de rupture. Grâce à une gamme étendue d'unités de commande et d'accessoires, ces disjoncteurs protègent les circuits contre les surcharges, les court-circuits et le courant de fuite à la terre.
Disjoncteurs à boîtier moulé 140U
Rockwell Automation annonce qu’à partir de mars 2022, les disjoncteurs à boîtier moulé série 140U ne seront plus fabriqués ni disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos disjoncteurs à boîtier moulé série 140UT.
Ces disjoncteurs à boîtier moulé sont très compacts et sont conformes aux normes UL 489 et CEI 60947-2 MCCB jusqu’à 40 A ; ils sont également dotés d’une capacité de réalimentation.
Pour en savoir plus, lisez le Profil de migration des disjoncteurs de protection moteur de séries 140M à 140MT/UT.