Liens rapides/ressources populaires
Présentation
Les appareils deviennent de plus en plus intelligents, tout comme les logiciels qui gèrent leurs données. Chez Rockwell Automation, les avancées technologiques en matière de logiciel de connectivité ont considérablement facilité l’accès aux données et leur transport.
Quelle que soit la taille ou la nature de votre application, nous disposons de solutions de communication qui améliorent l'interopérabilité entre vos appareils, machines et logiciels Rockwell Automation et ceux de tiers. Vous pouvez ainsi exploiter les informations contenues dans votre système de commande pour prendre des décisions commerciales plus intelligentes et plus rapides qui vous aideront à conserver votre avantage concurrentiel.
Le logiciel FactoryTalk® Linx Gateway ajoute une interface classique entre l’OPC-DA et le serveur OPC-DA pour mettre à disposition les informations collectées par FactoryTalk Linx à partir des automates Logix 5000™ et d'autres automates Allen-Bradley à des clients OPC externes, ce qui permet à des logiciels tiers de co-exister avec le logiciel FactoryTalk.
Honorable Mention of the IIoT Connectivity – Software category
Dernières versions.
Version 6.11
- Adoption de l’environnement de conception Studio 5000® du nouveau navigateur réseau et des nouveaux services FactoryTalk Linx
- Des raccourcis d’automates redondants permettent de maintenir la communication lorsqu’un chemin de réseau est défaillant
- Amélioration des performances de récupération et de commutation de la redondance du ControlLogix®
- Communication directe avec les données d’alarmes basées sur les points Logix5000™
- Accès aux données d’utilisation de l’énergie CIP
- Amélioration des capacités et de la résilience
- Inhibition des raccourcis / stations pour réduire l’impact des automates hors-ligne
- Retrait des points de l’automate en cours d’exécution
- Ajoutez le support pour les nouveaux automates en installant simplement leurs fichiers EDS
- Messages Logix non sollicités de données scalaires
Avantages
Ressources
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| FactoryTalk Linx Gateway : Guide d’obtention de résultats | Manuel | FTLGATE-GR001 |
Améliorer les performances avec OperationSuite
Cette application est conçue pour offrir des informations contextuelles basées sur les rôles qui peuvent ensuite être exploitées pour améliorer les systèmes ou les procédés.