- Product Selection
- Overview
- Documentation
Vous recherchez un variateur qui répond à vos applications les plus exigeantes ? Nos variateurs On-Machine™ Armor™ PowerFlex® Série 35, une nouvelle génération de solutions de commande de moteur On-Machine™, sont faits pour vous. Ils offrent un double port EtherNet/IP™ gigabit intégré, une variété d'options de commande de moteur, des options de montage flexibles et des fonctionnalités de sécurité matérielle et réseau. Ils sont intégrés aux logiciels de conception Logix et Studio 5000® pour des performances et une facilité exceptionnelles.
Ces variateurs constituent une solution intégrée, proche du moteur et préconçue, pensée pour les environnements difficiles où la réduction du temps et du coût d'installation est primordiale. Les variateurs Armor PowerFlex présentent une conception innovante qui permet de réduire les coûts d'installation, le temps d'installation et les arrêts non planifiés. Ils remplacent plusieurs composants par une solution intégrée de commande de moteur.
Frame A 1...3 Hp, 0.75...2.2 kW
Frame B 5...10 Hp, 3.7...7.5 kW
La commande moteur On-Machine gravit un échelon de plus grâce aux solutions Armor PowerFlex. Intelligents, sûrs, sécurisés et simples – les variateurs Armor PowerFlex constituent une solution évolutive conçue pour répondre à vos besoins applicatifs.
Une solution On-Machine est une approche décentralisée en termes de conception des équipements, qui vise à atténuer les problèmes rencontrés par les utilisateurs finaux et les OEM avec les solutions en armoire.
Que vous soyez un équipementier (OEM) ou un client final, votre temps est précieux
Si la mise en route rapide des opérations constitue pour vous un atout majeur, une solution de commande moteur Armor PowerFlex peut vous intéresser. Les variateurs Armor PowerFlex et notre plate-forme de commande Logix partagent un environnement logiciel intuitif. La plate-forme partagée permet de simplifier et d'accélérer la conception, l'intégration et la maintenance d'un système unifié.
Une solution sur machine peut vous convenir, que vous soyez un OEM ou un client final. Avec un variateur Armor PowerFlex, vous pouvez :
- réduire le temps d'ingénierie et accélérer significativement l'intégration ;
- réduire le temps d'installation grâce à des options d'orientation de montage flexibles et des câbles à connexion rapides ;
- réduire les coûts grâce à une conception des machines plus simple et plus modulaire ;
- réduire le risque de défaillance grâce à une conception robuste sur le plan environnemental.
Durabilité et sécurité intégrées dans la conception
Garder votre équipement propre est une nécessité dans les zones sales. Les variateurs Armor PowerFlex sont conçus pour résister au lavage à grande eau. Ils conviennent donc à vos applications les plus exigeantes. Nos fonctions intelligentes, sûres, sécurisées et simples ne s'arrêtent pas là. La sécurité réseau intégrée dans les variateurs Armor PowerFlex simplifie la conception de vos machines et réduit les redondances de composants.
La décision de la commande de moteur intelligente
Réduction des coûts de sécurité
La sécurité en réseau permet une exécution rentable de la sécurité machine, en utilisant une expérience logicielle et matérielle commune.
Mise en service plus rapide
Premier Integration offre une expérience utilisateur cohérente, de la conception à l'installation, en passant par l'exploitation et la maintenance. Il permet d'accéder aux données dans toute l'entreprise.
Réduction des coûts liés aux temps d'arrêt
Obtenez des données en temps réel sur les appareils pour la maintenance prédictive et accessibles pour les modèles analytiques de niveau supérieur.
Vitesse, conception, installation et intégration
Une solution intégrée qui combine des fonctions telles que la coupure amont et le freinage dynamique en un résultat cohérent.
Temps moyen de réparation réduit
Installation sur site et modifications de conception plus rapides grâce à l'élimination des panneaux personnalisés.
Diminution des erreurs
Les câbles à déconnexion rapide pour toutes les connexions sur le terrain minimisent les échecs de test dus à des erreurs de câblage.
Avantages et caractéristiques
- Prise en charge des moteurs asynchrones triphasés, des moteurs à aimant permanent et des moteurs à réluctance synchrone à haut rendement
- Équipé d’un boîtier IP66 / Type 4/12 avec une conception hygiénique
- Offre une large gamme d'options de puissance moteur et de configurations environnementales
- Utilise un réseau EtherNet/IP™ gigabit à double port, résilient et tolérant aux pannes, utilisant la capacité intégrée d’anneau de niveau dispositif
- Disponible avec deux châssis : 3 CV et 10 CV
- Offre une installation de montage flexible
- Facile à installer, à configurer et à mettre en service grâce aux assistants et aux flux de travail intégrés
- Utilise un statut et des diagnostics locaux et de réseau complets avec des fonctions prédictives
- Équipé d'une connexion à déconnexion rapide
Variateurs de sécurité Armor PowerFlex
- Prennent en charge des fonctions de sécurité avancées telles que STO, SS1, SLS, SLP, SDI et SBC
- Offrent la sécurité câblée et intégrée (CIP) en un seul produit
- Équipés d'E/S de sécurité de l'utilisateur
Industries
Nous avons le savoir-faire et les solutions nécessaires pour relever vos défis uniques en matière d’automatisation industrielle n’importe où dans le monde.
- Marqué CE
- Homologués cULus
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS : RoHS UE, RoHS BSMI, RoHS Chine
- SEMI F47
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| OEM On-Machine Infographic | 280-SP003_-FR-P |
| End User On-Machine Infographic | 280-SP004_-FR-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure | 35-BR001_-FR-P |