Loading

Relais et temporisateurs
Allen-Bradley

Nos relais et temporisateurs sont conçus, fabriqués et testés pour répondre aux normes et caractéristiques internationales les plus exigeantes.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
Numérique multifonction, Série 700-HX
Ces relais utilisent un voyant d'état à transmission négative hautement visible pour améliorer la lisibilité et offrent deux modes supplémentaires destinés à augmenter la flexibilité d'application.
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
Relais temporisés à culot de lampe 700-HT
Ces relais conviennent parfaitement aux applications générales et se montent sur des bases de type tube.
Allen-Bradley Bulletin 700-HR Dial Timing Relays are plug-in socket-mounted timing relays.
Relais temporisés à cadran, série 700-HR
Ces relais sont des relais temporisés enfichables montés sur connecteur femelle. Ils sont faciles à configurer et peuvent être montés sur panneau ou sur rail DIN.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNC Miniature Timing Relays are some of the smallest timing relays available.
Relais temporisés miniatures, Série 700-HNC
Ils font partie des plus petits relais temporisés existants. Ils ne requièrent que 26 mm (1,02 pouce) d'espace sur un rail DIN dans un connecteur femelle.
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
Relais de temporisation économiques 700-FE
Ces relais mesurent 17,5 mm de largeur et disposent d'une gamme de temporisation de 0,05 seconde à 100 heures.
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
Relais à hautes performances, série 700-FS
Ils présentent une conception compacte de 22,5 mm et une gamme de temporisation allant de 0,05 seconde à 300 heures.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNK Ultra-Slim Timing Relays are some of the smallest plug-in relays on the market.
Relais temporisés ultra-plats, série 700-HNK
Ils font partie des plus petits relais enfichables du marché. Ils ne nécessitent que 15,6 mm (5/8 po) Espace pour rail DIN sur un connecteur femelle.
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
Relais temporisés à cycle répétitif 700-HV
Ces relais fournissent une commutation marche/arrêt cyclique lorsqu'un signal est appliqué. Les intervalles de marche et d'arrêt sont réglables de façon indépendante.
Allen-Bradley Bulletin 700-HLF Terminal Block Timing Relays are relay- and socket-assembled modules for high-density applications.
Relais temporisés d’interface à bornes 700-HLF
Ces relais sont des modules assemblés au niveau du connecteur femelle ou du relais pour des applications haute densité.
Allen-Bradley Bulletin 700-CF IEC Control Relays provide features required for demanding industrial applications.
Contacteurs auxiliaires industriels CEI, 700-CF
Ces relais possèdent les fonctionnalités requises pour des applications industrielles exigeantes (contacts couplés mécaniquement ou options temporisées, avec une durée de vie des contacts) et une conception CEI.
Allen-Bradley Bulletin 700-EF IEC Control Relays offer universal wide range coils.
Contacteurs auxiliaires industriels, série 700-EF
Ces relais proposent des bobines à largeur universelle à faible consommation. Quatre bobines permettent de contrôler les tensions de 24 V à 500 V, 50-60 Hz, c.c.
Allen-Bradley Bulletin 700-K IEC Control Relays are compact sized industrial relays capable of switching low-energy signals.
Contacteurs auxiliaires industriels miniatures, série 700-K
compactes et capables de commuter des signaux basse consommation.
Allen-Bradley Bulletin 700S-CF IEC Safety Control Relays provide mechanically or mirror contact performance, which are required in feedback circuits for safety applications.
Relais de commande de sécurité CEI, série 700S-CF
Ces relais fournissent des performances de contact mécanique ou miroir requises dans les circuits de réaction pour les applications de sécurité.
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
Relais temporisés fixes à semi-conducteurs NEMA, Série 700-RTC
Ces relais sont des relais temporisés fixes conçus pour des applications nécessitant une temporisation spécifique dans laquelle les modifications de chronométrage par inadvertance doivent être évitées.
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
Relais temporisés réglables à semi-conducteurs NEMA, Série 700-PS
Ils peuvent être montés sur des relais à 2 et à 4 pôles. En utilisant une plaque d'adaptation, vous pouvez également les monter pour une utilisation en commande autonome.
Allen-Bradley Bulletin 700-N Industrial Relays are a low profile, high reliability switching solution.
Contacteurs auxiliaires industriels à faible encombrement NEMA, série 700-N
Ces relais maintenus électriquement ont un dispositif de forçage manuel avec une indication d’état facile à identifier sur la barre rouge très visible.
Allen-Bradley Bulletin 700S-P and 700S-PK Safety Control Relays are designed to meet worldwide safety standards.
Relais d’interface de sécurité à usage intensif Série 700S
Ces relais sont conçus pour répondre aux normes de sécurité standards de contacts couplés mécaniquement et de couvercles inviolables.
Allen-Bradley Bulletin 700-R Sealed Switch Relays work in extremely harsh, dirty environments and hazardous locations.
Contacteurs auxiliaires industriels scellés NEMA, série 700-R
Ces contacts incluent une commutation extrêmement fiable des circuits à basse tension dans des environnements difficiles, scellée hermétiquement avec une pointe de tungstène.
Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH and 700-PK Heavy Duty Relays have four types of contact cartridges to meet your specific switching requirements.
Relais à charge intensive NEMA, série 700-P
Ces relais offrent : temporisation, dispositif de verrouillage, chevauchement et contacts à lames souples et peuvent être associés sur un seul relais.
Allen-Bradley Bulletin 700-HK Slim Line General Purpose Relays are ideal for a variety of high-density isolation and interposing applications.
Relais minces 700-HK
Ces relais sont conçus pour diverses applications d'interface et d'isolation haute densité.
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
Relais alternatifs, Série 700-HTA
Ces relais servent de relais d'interface entre votre automate et les dispositifs de terrain, en plus de vous permettre de sélectionner la charge primaire ou secondaire, ou d'alterner entre les deux.
Allen-Bradley Bulletin 700-HA Tube Base Relays are general purpose relays ideally suited for applications machine tool, pulp and paper, and transportation OEMs
Relais à culot de lampe 700-HA
Ces relais à usage général particulièrement adaptés aux applications de machine-outil, de pâtes et papiers, ainsi qu'aux constructeurs OEM de machines de transport.
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
Relais à verrouillage à aimant permanent, série 700-HJ
Ces relais contrôlent des charges d'éclairage ou des applications de service continu pour réduire la consommation d'énergie.
Allen-Bradley 700-HF Miniature Square Base Relays are ideal for automotive applications.
Relais à socle carré miniature 700-HF
sont conçus pour vos applications automobiles.
front left angle view of a single, gray 700-HLTN2 terminal block relay with two wire connections on the left side and top of the relay marked with a white panel insert
Relais d'interface à bornes série 700-HLF
Ces relais de bornier comprennent une interface avec pôle (6,2 mm de large) et les connexions rapides permettent de réduire les coûts d'installation.
Allen-Bradley Bulletin 700-HG Power Relays are suitable for switching DC loads.
Relais d'alimentation 700-HG
Ces relais conviennent à la commutation de charges c.c et sont disponibles avec un soufflage magnétique en option pour la suppression de l'arc, permettant la commutation de circuits c.c. à intensité supplémentaire.
Allen-Bradley 700-HC Miniature Square Base Relays are 4-pole plug-in relays for your low-energy switching applications.
Relais miniatures à embase carrée 700-HC
Nous vous proposons des relais enfichables à 4 pôles pour vos applications de commutation à faible énergie.
Allen-Bradley Bulletin 700-HP Relays are general purpose relays with plug-in PIN-style printed circuit board (PCB) terminals.
Modèle de broche PCB, Série 700-HP
Nos relais série 700-HP sont des relais à usage général avec terminaux de carte de circuits imprimés (PCB) à broches enfichables.
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
Relais à socle carré pour montage à bride 700-HD
Ces relais sont équipés de bornes à souder à connexion rapide.
Allen-Bradley Bulletin 700-HB Square Base Relays are designed for HVAC, elevator, and automotive industry applications.
Relais à socle carré, Série 700-HB
Ces relais sont conçus pour des applications industrielles HVAC, ascenseur et automobile et propose la version à bornes fermées CEI et la version à bornes ouvertes NEMA.
Allen-Bradley Bulletin 700-HPS PCB Pin Style Safety Control Relays feature mechanically linked contacts that are required for safety circuits
Relais de sécurité à broche PCB 700-HPS
Ces relais fournissent des contacts couplés mécaniquement, nécessaires pour les circuits de sécurité selon la norme EN 50205 (type B).
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
Relais d'alimentation avec bride de montage, série 700-HHF
Ces relais à usage général de petite taille commutent des charges importantes.
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
Relais à semi-conducteurs à culot de lampe, Série 700-SA
Ces relais sont homologués pour une intensité de sortie de charge de 5 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
Relais à semi-conducteurs cubes, Série 700-SC
Ce sont des relais enfichables miniatures homologués pour une intensité de sortie de charge de 3 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SK Slim Line Relays are solid-state relays compatible with HN121 or HN122 sockets
Relais à semi-conducteurs ultra-plats, série 700-SK
Ces relais sont compatibles avec les prises femelles HN121 ou HN122 et jusqu'à un courant assigné de 2 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SH Hockey Puck Solid-state Relays can handle up to a 40 A continuous resistive load
Relais à semi-conducteurs à boîtier normalisé, Série 700-SH
Ces relais peuvent gérer une charge résistive continue maximale de 40 A avec absorption de chaleur dans un conditionnement à forme normalisée.
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
Relais à semi-conducteurs à socle carré, Série 700-SF
Ces relais sont des relais à semi-conducteurs homologués 3 A compatibles avec des connecteurs femelles HN116.
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview
Allen Bradley

Nous proposons une gamme étendue de relais et de temporisateurs dans le monde entier. Ils sont conçus, fabriqués et testés pour répondre aux normes et caractéristiques internationales les plus exigeantes.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Relais et temporisateurs
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose