Loading

Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
Allen-Bradley

Les boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation incluent une gamme étendue d'opérateurs.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Voyants lumineux 18 mm, Série 800T
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.
Zero-Force Touch Buttons Série 800Z
Nos Zero-Force Touch Buttons série 800Z sont conçus pour les systèmes de commande machine qui nécessitent l'utilisation des deux mains.
Voyants lumineux, Série 800L
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
Opérateurs à contact/coup-de-poing, Série 800P
Nos opérateurs à contact/coup-de-poing Série 800P sont conçus pour des applications électromécaniques de sécurité, de résistance aux perturbations radioélectriques et de conception sensible à l'ergonomie où il est important de réduire les facteurs de risque associés à l'accumulation de chocs traumatiques.
Piézo-électrique 800K
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.
Opérateurs 16 mm, Série 800B
Les opérateurs 16 mm série 800B répondent à vos besoins d'applications industrielles légères et d'instrumentation grâce à leur conception configurable et flexible.
Poignées de sécurité « homme mort » Grip, Série 440J
Nos poignées de sécurité « homme mort » peuvent être utilisées afin d'offrir les conditions requises pour travailler en toute sécurité dans la zone dangereuse d'une machine.
Interrupteurs à câble Lifeline 4, Série 440E
Nos interrupteurs à câble Lifeline 4 Série 440E peuvent être installés le long ou autour des machines d'accès difficile (par exemple, des convoyeurs) et assurent un accès constant au dispositif d'arrêt d'urgence.
Interrupteurs à câble Lifeline 5, Série 440E
Nos interrupteurs à câble Lifeline™ 5 Série 440E sont des solutions gérées par microprocesseur qui offrent des fonctionnalités et des outils de diagnostic avancés permettant d'améliorer la sécurité et la productivité.
Interrupteurs à câble Lifeline 3, Série 440E
Nos interrupteurs à câble Lifeline™ 3, Série 440E, sont des dispositifs d’arrêt d’urgence actionnés par câble et conçus pour répondre aux exigences strictes de la norme ISO 13850 (Sécurité des machines — Fonction d’arrêt d’urgence).
Système de tendeur de câble Lifeline 440E
Notre système de tendeur de câble Lifeline (LRTS) Série 440E est un système unique de tendeur de câble qui permet l’installation plus rapide des systèmes actionnés par câble.
Opérateurs, Série 800T/H
Nos opérateurs 30 mm Série 800T/H sont conçus et fabriqués pour fonctionner dans les environnements industriels les plus exigeants.
Postes opérateur assemblés, 30 mm
Nos postes assemblés 30 mm sont disponibles en versions aluminium moulé sous pression, acier inoxydable, verre et résine polyester thermoplastique.
Composants en face arrière de panneau, 30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800G
Nos boutons-poussoirs pour environnement dangereux série 800G sont conçus pour des applications industrielles dans lesquelles des gaz inflammables, des vapeurs ou des poussières peuvent être présents.
Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800R
Nos opérateurs pour environnement dangereux Série 800R sont conçus pour des environnements dangereux de Division 2/Zone 2.
Opérateurs pour environnement dangereux de type 7 et 9, Série 800H
Nos opérateurs pour environnement dangereux de type 7 et 9, Série 800H, proposent un choix inégalé, une excellente résistance à la corrosion et de nombreuses solutions de coupe-feu antidéflagrant pour conduit.
Boutons-poussoirs monobloc, Série 800FD
Les opérateurs monoblocs série 800FD sont conçus en conformité avec les normes internationales.
Composants en face arrière de panneau, Série 800F
Nos composants de 22 mm en face arrière de panneau incluent un élément de couplage rotatif qui permet de dégager facilement le loquet d’une main.
Boîtes à boutons pendantes, Série 800FC
Nos boîtes à boutons pendantes Série 800FC utilisent la gamme de boutons-poussoirs 22,5 mm Série 800F qui permet de gagner du temps, de réduire l'inventaire et d'optimiser le rendement.
800F 90 mm fermé
Nos boîtes assemblées 22 mm sont en aluminium moulé sous pression avec des options sous boîtier ou pendantes.
Unités de commande rondes 22 mm, Série 800F
Notre famille d'opérateurs 22 mm série 800F répond aux caractéristiques d'emploi exigeantes.
Opérateurs étanches à l'huile, Séries 800MB/800MR
Nos opérateurs étanches à l'huile Série 800MB/800MR sont solides, robustes et conviennent aux applications à régime intensif.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
Ces colonnes lumineuses sont disponibles dans trois tailles et sont homologuées UL Type 4/4X/13 et IP65 afin de satisfaire aux applications sur panneau ou sur machine les plus exigeantes.
Family shot of various color and size configurations of round industrial beacons on black plastic bases.
Balises rondes industrielles, Séries 855BS et 855R
Nos balises rondes, Séries 855BS et 855R, sont disponibles en deux diamètres, elles utilisent la technologie DEL et offrent une grande flexibilité pour vos applications.
Lampes de signalisation murales, Série 855W
Ces lampes de signalisation sont conçues pour communiquer différents états critiques de la machine ou de l'équipement, dans un boîtier à faible encombrement.
Barres lumineuses pour panneau, Série 855L
Ces barres lumineuses sont idéalement adaptées aux constructeurs de machines et aux tableautiers qui souhaitent réduire la quantité des composants utilisés sans perdre en fiabilité et/ou en fonctionnalité dans leurs conceptions.
Family shot of various color and size configurations of 854J/K industrial beacons stacked with pedastals and without.
Colonnes lumineuses Control Tower 854J/K
Ces colonnes lumineuses ont un indice de protection IP66 et sont conçues pour une utilisation intérieure et extérieure.
Family shot of various color and size configurations of square industrial beacons on white plastic bases.
Mini balises carrées, Série 855B
Elles sont conçues pour les applications de signalisation qui requièrent une balise stroboscopique au xénon compacte et robuste. Elles sont disponibles en balises indicatrices ou combinées avec un avertisseur sonore hautes performances.
Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T
Ces colonnes lumineuses donnent aux utilisateurs un maximum de flexibilité pour s'adapter à une vaste gamme d'applications avec un nombre réduit de composants.
Avertisseurs sonores électroniques hautes performances, Série 855H
Nos avertisseurs sonores hautes performances séries 855H et 855HM sont disponibles en modèle avertisseur sonore électronique seul ou avec balise. Ils sont proposés avec un boîtier en plastique ou en aluminium classé marine.
Avertisseurs sonores électroniques à usage général, Série 855H
Nos avertisseurs sonores électroniques à usage général de série 855H produisent un niveau sonore maximal de 108 dB (A), adapté à la plupart des applications de signalisation à un seul état industrielles de moyenne gamme et institutionnelles.
Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H
Nos avertisseurs sonores enregistrables de série 855H vous permettent de télécharger des mélodies ou des tonalités personnalisées depuis n’importe quel dispositif analogique (par exemple un ordinateur personnel, un lecteur MP3, etc.). Vous pouvez également enregistrer votre voix en parlant directement dans l’unité via un micro incorporé sans devoir acheter de matériel d’enregistrement supplémentaire.
Avertisseurs sonores et balises pour environnements dangereux 855X
Nos dispositifs de signalisation pour environnements dangereux de série 855X sont conçus pour vous alerter des besoins critiques de vos équipements et systèmes dans l’atelier et sont également triplement certifiés pour répondre aux normes internationales relatives aux environnements dangereux.
BK04023
Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P
Nos alarmes de signalisation à montage sur panneau de série 855P réduisent les exigences d’encombrement en panneau et le temps d’installation et sont munies d’une sécurité arrière et de protection contre les contacts accidentels.
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview
Allen Bradley

Les boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation incluent une gamme étendue d'opérateurs. Nous proposons des boutons-poussoirs, des interrupteurs à levier, des boîtes à boutons pendantes, des voyants lumineux, des postes opérateur assemblés et des boîtiers de poste opérateur. Nos dispositifs de signalisation visuelle et sonore incluent des avertisseurs, des haut-parleurs, des balises, des lampes, des barres lumineuses et des colonnes lumineuses. Ils permettent de réduire les temps d'arrêt en signalant les pannes et l'absence de pièces ou matériaux. De plus, ils préviennent les opérateurs en cas de danger.

Dans l’épisode 5 de ROK Talk sur les composants industriels, Paul et Bill dialoguent avec Steve Litzau de l’histoire, de la solidité et de la fiabilité des boutons-poussoirs.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose