Le DCS de système de contrôle intégré PlantPAx® 5.0 présente de nouvelles fonctionnalités de procédés natives aux automates, des architectures cybersécurisées et une disponibilité et des déroulements des opérations du système Ces avantages contribuent à réduire la complexité des DCS classiques et les coûts généraux de toutes les phases du cycle de vie de l’usine pour les industries des procédés et hybrides. Accélérez votre transformation numérique avec notre dernière version de DCS PlantPAx® 5.0 et découvrez de nouvelles opportunités avec nos automates ControlLogix® 5580 et CompactLogix™ 5380.
- Overview
Prenez des décisions meilleures et plus rapides sur le contrôle des processus
Le système de commande distribuée DCS PlantPAx® permet aux producteurs d'améliorer et d’accélérer les contrôles des processus décisionnels. Le dernier système présente de nouvelles fonctionnalités de procédés natives aux automates, des architectures cybersécurisées et une disponibilité et des déroulements des opérations du système Voici votre opportunité de réduire votre empreinte au sol, de générer de l’uniformité, de rationaliser les déroulements des activités et de vous connecter facilement aux analyses avec nos automates de procédé.
Améliorez votre fonctionnement industriel
Nos automates de procédé comprennent les fonctionnalités des automates standard dont le mouvement et le revêtement enrobant. Bénéficiez de ces avantages pour contribuer à réduire votre empreinte au sol, le coût total de possession à l’échelle du cycle de vie du système. Avec le système PlantPax 5.0, il est temps de simplifier vos intégrations de skid de procédé d’équipementier et de répondre aux défis uniques de l’automatisation industrielle, où que vous soyez.