Loading

Système de convoyeur intelligent MagneMover LITE
Allen-Bradley

Accélérez et améliorez le déplacement des charges moyennes avec notre système de convoyeur intelligent MagneMover LITE.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Conçu pour déplacer rapidement et efficacement des charges utiles petites à moyennes, le système de convoyeur intelligent MagneMover® LITE™ donne la possibilité de réaliser des opérations plus flexibles et plus productives. Un seul système suffit pour faire le travail. Tous les objets transportés sont synchronisés par le système, afin de réduire la complexité et d'obtenir un transport sans pression, tout en maintenant un flux de matériaux optimal. Concevez votre solution optimale à l'aide d'un ensemble de composants standard afin de répondre aux besoins de votre application et maximiser la valeur de votre système.

Présentation

Le recours à des systèmes complexes et rigides pour le tri et le déplacement des produits appartient au passé. Grâce au système de convoyeur intelligent MagneMover LITE, optimisez vos opérations à l'aide d'une solution de mouvement simple, flexible et à haute densité. Découvrez comment utiliser cette technologie pour réduire les temps d'arrêt tout en permettant le suivi et la traçabilité sans capteurs externes.

  • Moteur, variateur, automate, positionnement et guidage intégrés
  • Jusqu'à 9 véhicules en mouvement par mètre
  • Jusqu'à 12 véhicules en file d'attente par mètre
  • Jusqu'à 1 000 véhicules dans le système de suivi
  • Jusqu'à 2,5 kg de charge utile par véhicule seul
  • Jusqu'à 10,0 kg de charge utile par véhicules en tandem
  • Vitesse jusqu'à 2 m/s
  • Accélérations jusqu'à 4 m/s2 selon le type de charge utile et de chariot
  • Suivi et traçabilité intégrés sans RFID. RFID est aussi disponible
  • Répétabilité de +/- 0,5 mm pour les moteurs avec cylindres en ligne et +/- 0,10 mm aux stations de production avec étalonnage

Homologations
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • Agréé UL

Produits connexes

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
Fiche produit du système de convoyeur intelligent MagneMover LITE MMI-PP007_-FR-P
Fiche produit de l’outil d'exécution opérateur MagneMover LITE MMI-PP004_-FR-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la technologie de chariot indépendant MOTION-BR002_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Système de convoyeur intelligent MagneMover LITE Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose