Loading

Servo-moteurs à conception hygiénique Kinetix VPH
Allen-Bradley

Ces servo-moteurs à conception hygiénique ont une protection IP69K et sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles et pour supporter un nettoyage par lavage sous pression.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos servo-moteurs hygiéniques Kinetix® VPH ont une protection IP69K et sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles et pour supporter un nettoyage par lavage sous pression. Grâce à des performances et une fiabilité exceptionnelles, ces servo-moteurs à faible inertie vous aident à vous conformer aux normes et réglementations du secteur.

Les servo-moteurs hygiéniques Kinetix VPH excellent dans une multitude d'applications et peuvent être configurés afin de vous permettre d'optimiser chaque solution de moteur pour qu'elle corresponde précisément aux exigences de votre procédé unique.

Cette plateforme de servo-moteurs offre le même niveau de performance élevée que les servo-moteurs à faible inertie Kinetix® VPL dans un boîtier hygiénique en acier inoxydable de classe 316 afin de répondre aux besoins de vos applications les plus exigeantes. Les servo-moteurs hygiéniques Kinetix VPH sont conçus pour optimiser la valeur de vos procédés tout en vous garantissant la conformité aux normes du secteur.

  • Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Couple de crête de 2,76 à 73,5 Nm (24,43 à 650,48 lb-in)
  • Offre des puissances nominales de 0,4 à 3,16 kW (0,54 à 4,23 CV)
  • Offre des options de classes de tensions 200 et 400 V avec option de freinage 24 V intégral
  • Offre des options monocâble avec intégration au moteur de 1 à 15 m (3,3 à 49,2 ft)
  • Propose une conception hygiénique dotée d'un boîtier en acier inoxydable 316 et d'une surface lisse pour se conformer aux consignes 3A et EHEDG
  • Indice de protection compatible avec le lavage à grande eau IP69K et homologation NSF
Chevron DownChevron Down

Des performances optimisées dans des environnements exigeants grâce aux servo-moteurs hygiéniques Kinetix VPH


Homologations
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Agréé UL

Produits connexes

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs à conception hygiénique Kinetix VPH Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose