Loading

Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC
Allen-Bradley

Choisissez ces moteurs pour optimiser vos applications à régime continu, obtenir un meilleur rendement et un couple plus élevé à des vitesses supérieures.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos servo-moteurs à régime continu Kinetix® VPC utilisent la technologie à aimants permanents intérieurs pour offrir un meilleur rendement et un couple plus élevé à des vitesses supérieures. Ces moteurs sont équipés de codeurs numériques à haute résolution et d'un ventilateur optionnel remplaçable sur site pour un refroidissement rapide dans les applications exigeantes à régime continu. Leur conception innovante comprend un indice de protection IP65 quelle que soit l'orientation du montage et des composants robustes pour des performances durables.

Nos servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC offrent une commande d'axe intégrée fluide sur les réseaux EtherNet/IP. Ils sont optimisés pour fonctionner avec les servo-variateurs Kinetix® 5700 et permettent en outre d'obtenir des machines très performantes en fournissant une puissance et un couple continus.

  • Disponibles dans trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
  • Offrent un couple nominal de 15,3 à 167,7 Nm (135,4 à 1484,3 lb-in)
  • Offrent des puissances nominales de 3,4 à 24,4 kW
  • Dotés d'un joint d'arbre, de paliers redimensionnés et d'un montage sur pied
  • Utilisent la technologie à aimant permanent intérieur
  • Offrent une meilleure qualité de couple
  • Atteignent les niveaux d'efficacité énergétique conformes aux normes IE4 et IE5, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques
  • Compatibilité testée et vérifiée avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 755
Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC avec ventilateur
  • Disponibles dans trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
  • Offrent un couple nominal de 17,6 à 191,1 Nm (155,8 à 1691,4 lb-in)
  • Offrent des puissances nominales de 4,0 à 30,0 kW
  • Dotés d'un ventilateur de refroidissement, d'un joint d'arbre, de roulements redimensionnés et d'un montage sur pied
  • Compatibilité testée et vérifiée avec les variateurs c.a. PowerFlex® Série 755
Chevron DownChevron Down

Augmentez la vitesse, le couple et les performances avec nos servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC


Homologations
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marquage CE
  • CSA
  • Agréé UL

Produits connexes

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose