Loading

Vérins électriques Kinetix VPAR et MPAR
Allen-Bradley

Nos vérins électriques Kinetix® VPAR et Kinetix MPAR constituent une solution intégrée offrant une réponse dynamique et précise pour une gamme étendue d'applications à mouvement rectiligne.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(61)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview
Allen Bradley

Nos vérins électriques Kinetix® VPAR et Kinetix MPAR constituent une solution intégrée offrant une réponse dynamique et précise pour une gamme étendue d'applications à mouvement rectiligne. Ils augmentent et réduisent précisément le positionnement hautement reproductible, la vitesse et la force. Les accessoires d'extrémité de tige et les montages industriels standard simplifient l'assemblage et réduisent les temps d'ingénierie, de câblage et de mise en service.

  • Force d'alimentation linéaire jusqu'à 2500 N (562 lb)
  • Vitesse jusqu'à 1 m/s
  • Longueur de course linéaire de 800 mm
  • Tailles pneumatiques normalisées 32, 40 et 63 mm selon ISO15552
  • Montages sur bride, chape et tourillon
  • Répétabilité de positionnement de ± 0,02 mm
  • Signal de retour absolu à haute résolution
  • Prévu pour un cycle de fonctionnement à 100 %
  • Vis à billes rectifiées finement et paliers à usage intensif
  • Frein de maintien 24 V c.c. disponible
  • Tiges de guidage et œillets de tige

Vérins électriques Kinetix VPAR

  • Raccordement au moyen d'une connexion câblée unique
  • Connectivité transparente aux variateurs Kinetix 5500 et Kinetix 5700

Vérins électriques Kinetix MPAR

  • Connexions distinctes pour le câble d'alimentation et le câble de retour
  • Connectivité transparente aux variateurs Kinetix 5100 et Kinetix 5300
  • Kit convertisseur DSL optionnel pour connexion à des variateurs Kinetix 5500 et Kinetix 5700

Voici les applications types de nos vérins électriques Kinetix VPAR et MPAR :

  • Manutention
  • Remplissage volumétrique et commande de procédé
  • Fabrication
  • Poussage, tirage, éjection, pressage ou serrage de pièces
  • Conditionnement
  • Bloc électronique
  • Systèmes d'insertion
  • Appareillage d'essai et de contrôle du matériel

Homologations
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marqué CE
  • Listé cUL
  • Listé UL

Produits connexes

Studio 5000 Logix Designer
homme devant un ordinateur
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.

Pour débuter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Vérins électriques Kinetix VPAR et MPAR
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose