Loading

Servo-moteurs Kinetix VP
Allen-Bradley

Ces moteurs offrent une commande d'axe intégrée et souple via le réseau EtherNet/IP, et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
CloseClose
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos servo-moteurs VP-Series Kinetix® offrent une commande d'axe intégrée et souple via les réseaux EtherNet/IP, et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700. Les servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC fournissent une puissance et un couple constants. Nos servo-moteurs à faible inertie Kinetix VPL et nos servo-moteurs de classe alimentaire Kinetix VPF offrent des performances dynamiques élevées. Le moteur à conception hygiénique Kinetix VPH complète la gamme en offrant les mêmes avantages moteur pour les applications de nettoyage hygiénique.

  • Fournit au système de commande des informations en temps réel sur les performances du moteur via un capteur de retour numérique
  • Optimisés pour correspondre aux puissances nominales afin de permettre un dimensionnement efficace du système
  • Un câble unique transmet le signal de retour, la commande du frein moteur et la puissance moteur

Servo-moteurs à conception hygiénique Kinetix VPH

  • Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Couple de crête de 2,76 à 73,5 Nm (24,43 à 650,48 lb-po)
  • Offre des puissances nominales de 0,4 à 3,16 kW (0,54 à 4,23 CV)
  • Offre des options de classes de tensions 200 et 400 V avec option de freinage 24 V intégral
  • Offre des options mono-câble avec intégration au moteur de 1 à 15 m
  • Propose une conception hygiénique dotée d'un boîtier en acier inoxydable 316 et d'une surface lisse pour se conformer aux directives 3A et EHEDG
  • Indice de protection compatible avec le lavage à grande eau IP69K et homologation NSF

Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC avec ventilateur

  • Disponible dans trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
  • Offre des couples nominaux de 17,6 à 191,1 Nm
  • Offre des puissances nominales de 4,0 à 30,0 kW
  • Doté d'un ventilateur de refroidissement, d'un joint d'arbre, de roulements redimensionnés et d'un montage sur pied
  • Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
  • Atteignent les niveaux d'efficacité énergétique conformes aux normes IE4 et IE5, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques
  • Offrent une meilleure qualité de couple
  • La compatibilité a été testée et vérifiée avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 755

Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC sans ventilateur

  • Disponible dans trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
  • Offre des couples nominaux de 15,3 à 167,7 Nm
  • Offrent des puissances nominales de 3,4 à 24,4 kW
  • Dotés d'un joint d'arbre, de roulements redimensionnés et d'un montage sur pied
  • Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
  • Offrent une meilleure qualité de couple
  • Atteignent les niveaux d'efficacité énergétique conformes aux normes IE4 et IE5, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques
  • La compatibilité a été testée et vérifiée avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 755

Servo-moteurs à faible inertie Kinetix VPL

  • Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre des couples nominaux de 0,46 à 33,0 Nm
  • Doté d'un rotor à faible inertie et d'un joint d'arbre en option

Servomoteurs de classe alimentaire  Kinetix VPF

  • Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre des couples nominaux de 0,93 Nm à 19 Nm
  • Dotés d'une peinture blanche de classe alimentaire, d'un joint d'arbre et d'une graisse de classe alimentaire et conforme à la norme REACH sur le joint d'arbre
  • Inclut des fixations et un arbre en acier inoxydable

Les applications types des servomoteurs à faible inertie Kinetix VP comprennent les suivantes :

  • assemblage automatisé
  • inspection automatisée
  • agroalimentaire
  • Manutention
  • Conditionnement
  • Industrie pharmaceutique
  • Imprimerie
Chevron DownChevron Down
Regardez cette vidéo pour voir le servomoteur Kinetix VPC en action

Logiciel

Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos servo-moteurs VP-Series Kinetix

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® représente un gain de productivité important et votre point de contact unique pour gérer la gamme d’automates Logix 5000™ Allen-Bradley et le système de commande associé.

Pour débuter
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
Main Image
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

Pour débuter
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.

Pour en savoir plus
Homologations
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • Agréé UL & CSA E146578
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
Fiche produit des servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC VPC-PP001_-FR-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Fiche produit du Kinetix 5500 et du servo-moteur Kinetix VP 2198-PP001_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs Kinetix VP Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose