Loading

Servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY
Allen-Bradley

Ces servo-moteurs compacts à faible inertie et hautes performances sont conçus pour optimiser vos applications industrielles à faible consommation d'énergie.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos servo-moteurs compacts Kinetix® TL et TLY constituent une solution économique pour les concepteurs de machines ayant de nombreux besoins différents. Ces servo-moteurs à faible inertie et à hautes performances sont conçus pour optimiser les applications industrielles légères. Ils présentent une puissance substantielle dans un faible encombrement avec une haute densité de couple.

Présentation

Les servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY constituent une solution exceptionnelle pour fournir des processus flexibles et performants. Disponibles en huit tailles de bride allant de 46 à 235 mm et avec une alimentation de 200 V ou 400 V, les servo-moteurs compacts Kinetix TL peuvent être parfaitement adaptés à une large gamme d'applications à faible consommation. Complétez votre machine intelligente en associant ces servomoteurs avec les servo-variateurs Kinetix 5100 ou les servo-variateurs Kinetix 5300.
  • Disponibles en 200 V avec des tailles de bride de 46 mm, 70 mm, 90 mm et 100 mm
  • Option de freinage 24 V intégral
  • Contrôle de position précis avec résolution 17 bits
  • Option mono-tour et multi-tours (batterie requise) avec un capteur de retour physique

Homologations
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE
  • Marquage UKCA

Produits connexes

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose