- Product Selection
- Overview
- Documentation
La commande d'axe On-Machine™ est entrée dans une nouvelle ère. Grâce aux servovariateurs répartis ArmorKinetix®, nous repoussons les limites du possible en matière de conception de vos prochaines machines. Cette plate-forme de variateur offre les performances élevées du servovariateur Kinetix® 5700 dans un facteur de forme compact On-Machine, qui permet à vos machines de production d'être plus efficaces, plus flexibles et plus rentables que jamais.
Découvrez la technologie à l'origine de déploiements plus rapides et de machines intelligentes plus performantes. Les servovariateurs répartis ArmorKinetix constituent une solution modulaire et extensible à vos besoins en matière de commande d'axe. Grâce au montage des variateurs à l'extérieur de l'armoire électrique, vous pouvez réduire de manière considérable la complexité du système, diminuer ses coûts totaux et améliorer la productivité de votre personnel.
Une commande d'axe intelligente conçue pour dynamiser votre prochain concept de machine intelligente
Les servovariateurs répartis ArmorKinetix offrent aux fabricants un nouvel outil pour concevoir des machines de production plus efficaces et plus performantes.
Disponible sous la forme d'une solution de moto-servovariateur intégrée et d'un variateur proche du moteur, cette technologie permet de révolutionner la manière de concevoir les machines afin de réduire le nombre de pièces et de terminaisons, ainsi que l'espace nécessaire. Le temps de conception et le nombre de défaillances sont ainsi réduits et la productivité par mètre carré est plus élevée.
Découvrez comment les servovariateurs répartis ArmorKinetix peuvent vous aider à révolutionner la conception de vos machines.
La technologie des servovariateurs au service de votre innovation
Que vous soyez un équipementier ou un client final, vous pouvez exploiter les avantages de la commande d'axe décentralisée pour améliorer vos machines. Voici les fonctions offertes par les servovariateurs répartis ArmorKinetix :
- Lancer des systèmes en toute confiance grâce à des systèmes plus faciles à prendre en charge et plus intuitifs à utiliser
- Accélérer les installations et réduire les coûts d'ingénierie grâce à des conceptions plus simples et plus modulaires
- Réduire les coûts totaux du système grâce à des systèmes nécessitant moins de composants et de bornes
- Agir plus rapidement et prendre des décisions éclairées grâce à une expérience cohérente dans l'ensemble de vos solutions On-Machine
- Réduire les risques grâce à l'intégration de la sécurité de variateur et de la CIP Security dans une solution à câble unique
Que peut vous apporter la commande d'axe décentralisée ?
Les machines de production à commande centralisée peuvent s'avérer compliquées à concevoir, à construire et à entretenir. Le passage à une architecture décentralisée utilisant les servovariateurs répartis ArmorKinetix peut simplifier vos systèmes et les aider à générer plus de valeur. Par exemple, le passage à une conception décentralisée peut réduire le câblage jusqu'à 90 % et les coûts globaux du système de 30 % en moyenne.
Votre machine idéale nécessite-t-elle plusieurs composants On-Machine ? ArmorKinetix propose une conception standardisée, centrée sur la machine, qui rend le couplage des servovariateurs avec d'autres dispositifs On-Machine simple à déployer et facile à comprendre.
Conceptions de machine simplifiées pour des possibilités illimitées
Réduction de l'encombrement des machines
En montant vos variateurs à l'extérieur et en connectant en cascade votre réseau de mouvement, vous pouvez réduire la taille de la machine, la longueur des câbles et concevoir des systèmes qui nécessitent moins de pièces.
Analyse évoluée
Utilisez les données des capteurs thermiques et de vibrations intégrés pour obtenir des informations prédictives et diagnostiquer rapidement les problèmes potentiels sans avoir à ouvrir l'armoire de commande.
Amélioration des installations
Décentralisez votre architecture de mouvement pour utiliser moins de pièces et réduire les points de connexion, raccourcissant ainsi les temps de construction et réduisant les éventuels points de défaillance.
Amélioration de la durabilité
Concevez des machines qui nécessitent moins de composants tout en réduisant la consommation générale d'énergie de vos systèmes.
Sécurité intégrée
Simplifiez votre réseau de sécurité et contribuez à la protection de votre personnel et de vos équipements grâce aux fonctionnalités de surveillance de la vitesse de sécurité et d'arrêt sécurisé du couple.
Amélioration de la flexibilité
Créez votre machine idéale à l'aide de moto-servovariateurs intégrés et de variateurs proches du moteur pour créer des conceptions plus flexibles et modulaires, le tout sur une seule plate-forme d'entraînement.
Configurations du produit
Étendez votre solution de contrôle On-Machine
Product Profiles | Publication |
---|---|
Infographie OEM On-Machine sur les servovariateurs répartis ArmorKinetix | 2198-PP004_-FR-P |
Infographie sur les clients finaux On-Machine des servovariateurs répartis ArmorKinetix | 2198-PP005_-FR-P |
Livre numérique sur les servovariateurs répartis ArmorKinetix | 2198-SP004_-FR-P |