Nos blocs logiques Sipha™ surveillent et contrôlent les capteurs de sécurité sans contact Sipha. Pour les applications à hauts risques, l'unité de contrôle est utilisée avec un seul détecteur Sipha pour obtenir un système à haute intégrité. Pour d'autres applications, plusieurs détecteurs (y compris des interrupteurs mécaniques) peuvent être connectés à un seul bloc logique Sipha.
Présentation
- Fournit une interface pour les capteurs de sécurité sans contact Sipha
- Inclut un capteur à codage magnétique
- Sert de relais de sécurité
- Offre un fonctionnement à 24 V c.a./c.c., 110 V c.a. ou 230 V c.a. (selon le modèle)
- L'unité Sipha 6 dispose de bornes de câblage pour 6 capteurs maximum
- Offre plusieurs configurations de sortie de sécurité et auxiliaire
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous connaissons les défis de votre secteur industriel et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs en vous proposant l'une des offres les plus complètes de l'industrie.
Caractéristiques
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- cULus
- TÜV
Conformité aux normes
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- CEI/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- ISO 14119
- CEI/EN 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS4024.1
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Notice d'installation des blocs logiques Sipha | 440N-IN001 |