Nos relais de surveillance pour barrière immatérielle à inhibition permettent la suspension temporaire automatique de la fonction de sécurité sous certaines conditions. Pour les applications de manutention, le matériel peut passer à travers le champ de protection sans arrêter la machine. En plus de l'inhibition, ces modules surveillent jusqu'à trois barrières immatérielles avec initialisation par dispositif de détection de présence (PSDI).
Présentation
- Permet la suspension temporaire automatique de la fonction de sécurité sous certaines conditions
- Surveille jusqu'à trois barrières immatérielles avec initialisation par dispositif de détection de présence (PSDI)
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous connaissons les défis de votre secteur industriel et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs en vous proposant l'une des offres les plus complètes de l'industrie.
Caractéristiques
Homologations
MSR22LM
- BG
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
MSR42
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologués cULus
- Certification TÜV
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sur les relais de sécurité Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Fiche produit du boîtier de commande d'inhibition, Série 445L | 445L-PP007 | |
Automate de barrière immatérielle série MSR22LM avec modes de fonctionnement sélectionnables | MINOTR-IN035 | |
Notice d'installation du boîtier de commande d'inhibition, Série 445L | 445L-IN004 | |
Guide de mise en route de l'inhibition bidirectionnelle avec le relais MSR42 | CC-QS015 | |
Manuel utilisateur du logiciel de configuration des barrières immatérielles GuardShield Micro 400 et Safe 2/Safe 4, Série MSR42 | SAFETY-UM001 | |
Manuel utilisateur de la colonne et de la poutre cantilever de montage au sol | 445L-UM004 | |
Manuel utilisateur du module de commande, Série MSR42 | 440R-UM008 | |
Applications de sécurité et schémas de câblage | SAFETY-WD001 | |
Spécifications de sécurité fonctionnelle de palettiseur | SAFETY-AT026 |