Codeurs absolus sur EtherNet/IP
Nos codeurs absolus EtherNet/IP sont conçus avec un interrupteur EtherNet/IP embarqué et des ports Ethernet doubles pour prendre en charge les topologies de réseaux linéaires et en anneaux de niveau dispositif. En fournissant un capteur auxiliaire directement via un réseau EtherNet/IP, ces codeurs suppriment le besoin de câblage point à point. Ces codeurs sont conçus pour offrir de hautes performances et une grande fiabilité dans des environnements industriels difficiles. Notre gamme de codeurs comprend des modèles qui font intervenir le codeur avec des fonctionnalités codeur seul pour les applications machine à l'aide d'une commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP. Nous proposons également des modèles conçus pour les applications de sécurité qui nécessitent des fonctionnalités de sécurité de surveillance de la vitesse, de la direction ou de l'emplacement.