Nos servomoteurs à faible inertie MP-Series™ (MPL) sont des moteurs sans balais à rendement élevé qui reposent sur un concept innovant pour réduire la taille du moteur tout en produisant un couple plus élevé. Ces servomoteurs autosynchrones compacts sont conçus pour répondre aux exigences importantes des systèmes de mouvement hautes performances. Cette série de servomoteurs est généralement utilisée avec les gammes de servovariateurs Allen-Bradley® Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 et Ultra™ 3000. Ces moteurs sont disponibles en neuf tailles de bâti.
Présentation
- Couple de calage continu de 0,26163 Nm (2,31440 lb-po.)
- Couple de crête de 0,77 à 278 Nm
- Option de freinage 24 V intégral
- Codeur absolu haute résolution multi-tours et monotour, incrémental et options de signal de retour du résolveur
- Connecteurs de moteur à faible profil d'encombrement, réversibles pour un impact minime du servomoteur sur la conception de la machine
- Les versions de connecteurs DIN permettent d'orienter les connecteurs de façon flexible et d'utiliser une seule famille de câble sur tous les moteurs MP-Series
Les applications types de nos servo-moteurs à faible inertie MP-Series™ VP sont les suivantes :
- Conditionnement
- Transformation
- Manutention
- Bloc électronique
- Automobile
- Transformation des métaux
Caractéristiques
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- Agréé UL
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Fiche produit des moteurs à faible inertie MP Series | MP-PP001 | |
Guide de sélection de commande d’axe Kinetix | KNX-SG001 | |
Caractéristiques techniques du mouvement rotatif Kinetix | KNX-TD001 | |
Notice d'installation des servomoteurs à faible inertie MP-Series | MP-IN001 |