Loading

Control de movimiento de seguridad
Allen-Bradley

Nuestros productos de control de movimiento de seguridad están diseñados para aumentar el rendimiento y la eficiencia energética, a la vez que ayudan a maximizar la seguridad del sistema.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Servovariadores distribuidos ArmorKinetix

Nuestros servovariadores distribuidos ArmorKinetix® ofrecen el alto rendimiento del servovariador Kinetix® 5700 en un factor de formato compacto On-Machine™ que permite que sus máquinas de producción sean más eficientes, flexibles y rentables que nunca. Disponible como una solución de variador y motor integrados, y un variador cercano al motor, esta tecnología permite un enfoque revolucionario para el diseño de máquinas ya que requieren menos partes y terminaciones, y tienen menos requisitos de espacio en el piso.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5700

Los servovariadores Kinetix® 5700 boletín 2198 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP a grandes aplicaciones personalizadas del fabricante de la máquina. El servovariador Kinetix 5700 puede ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha y a mejorar el funcionamiento de la máquina. Ofrece la simplicidad, potencia y ahorro de espacio que usted necesita para poner su máquina en funcionamiento de manera más rápida.

Detalles del producto

Los servovariadores Kinetix® 5500 de Allen-Bradley Boletín 2198 se conectan y operan con controladores CompactLogix™ 5370, compatibles con el movimiento integrado en EtherNet/IP™.

Servovariadores Kinetix 5500

Los servovariadores Kinetix® 5500 Bulletin 2198 se conectan y operan con controladores CompactLogix™ 5370, admitiendo el movimiento integrado en EtherNet/IP™. Con su diseño innovador y compacto, el variador Kinetix 5500 ayuda a minimizar las dimensiones de la máquina y simplifica el cableado del sistema. Adicionalmente, el Ethernet de dos puertos permite topologías de línea y de anillo a nivel del dispositivo (DLR).

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5300

Adecuado para máquinas de pequeño a mediano, nuestro servovariador Bulletin 2198 Kinetix® 5300 proporciona la flexibilidad de diseño que espera de la movilidad integrada Allen-Bradley en los servo variadores EtherNet/IP en una oferta optimizada para cubrir sus necesidades esenciales de construcción de maquinaria.       

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5100

Nuestros servovariadores Kinetix® 5100 Bulletin 2198 proporcionan una opción escalable para soluciones servo en un solo producto. Este variador ofrece una solución con un rango de potencia extendido de 15 kW compatible con aplicaciones controladas por Micro 800 o Logix de manera independiente. Los variadores Kinetix 5100 poseen entradas y salidas estándar, controles de distintos modos y EtherNet/IP de doble puerto con desconexión de par segura para múltiples topologías de la red.

Detalles del producto

Los servovariadores EtherNet/IP Kinetix® 6500 de Allen‑Bradley Boletín 2094 combinan un movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta.

Servovariadores Kinetix 6500

Nuestros servovariadores EtherNet/IP Kinetix® 6500 Bulletin 2094 combinan un movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta. Este variador puede ser parte de una solución al utilizar EtherNet/IP para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, E/S, accionadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP. Este variador proporciona características de seguridad que ayudan a mejorar la seguridad del operador y la eficiencia de la máquina. Su estructura modular proporciona una plataforma adaptable para futuras características mejoradas de la máquina.

Detalles del producto

Encoders absolutos Allen-Bradley en EtherNet/IP

Encoders absolutos en EtherNet/IP

Nuestros encoders absolutos EtherNet/IP están diseñados con un switch Ethernet incorporado y puertos Ethernet dobles para admitir redes lineales y topologías de anillo a nivel de dispositivos. Debido a que proporcionan una retroalimentación auxiliar a través de una red EtherNet/IP, estos encoders eliminan la necesidad de cableado punto a punto. Estos encoders están diseñados para un alto rendimiento y confiabilidad en ambientes industriales difíciles. Las ofertas de encoder incluyen modelos que incorporan el encoder como un solo eje de retroalimentación para aplicaciones de máquina que utilizan el movimiento integrado en EtherNet/IP. También ofrecemos modelos diseñados para aplicaciones de seguridad que requieren funciones de seguridad de monitoreo de velocidad, dirección o posición.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento de seguridad Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose