Loading

Controladores programables de seguridad
Allen-Bradley

Los sistemas de control de seguridad incorporan las ventajas de sistemas de control programables tradicionales en aplicaciones de seguridad complejas al reemplazar los relés de lógica cableada que se requieren normalmente para que los procesos automatizados se desarrollen en un estado de seguridad.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix Modules

Controladores ControlLogix 5580

Nuestros controladores ControlLogix® y GuardLogix® 5580 ofrecen mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer las demandas crecientes de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación. Todos los controladores usan el entorno de diseño Studio 5000 como el marco estándar para la optimización de la productividad y reducción del tiempo de puesta en marcha. Este marco administra el movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones de movimiento a alta velocidad y soluciones de seguridad SIL2/PLd y SIL3/PLe. Estos controladores son ideales para aplicaciones que requieren comunicaciones de alto rendimiento, E/S y control de movimiento para 256 ejes como máximo.

Detalles del producto

Main Image

Controladores ControlLogix 5570

Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, temperatura extrema y On-Machine que son adecuados para aplicaciones de procesos, movimiento, discreción y alta disponibilidad. Como parte de nuestro sistema de Integrated Architecture™, estos controladores usan Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ y protocolos de red comunes. Estos controladores de alto rendimiento proporcionan un motor de control común con un ambiente de desarrollo común para todas las disciplinas de control.

Detalles del producto

Main Image

Controladores CompactLogix 5380 y Compact GuardLogix

Nuestros controladores CompactLogix™ y Compact GuardLogix® 5380 ofrecen mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer las demandas crecientes de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación. Todos los controladores estándar y de seguridad utilizan un moderno entorno de programación, la aplicación Studio 5000 Logix Designer®, para permitir a los usuarios trabajar en colaboración a fin de diseñar y mantener sus sistemas. Este ambiente común optimiza la eficiencia, reduce el tiempo de puesta en marcha y administra el movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones de movimiento a alta velocidad y soluciones de seguridad hasta SIL 3/PLe. Estos controladores son ideales para aplicaciones que requieren comunicaciones de alto rendimiento, E/S y control de movimiento para 32 ejes como máximo.

Detalles del producto

Main Image

Controladores CompactLogix™ 5370

Nuestros controladores CompactLogix™ 5370 Boletín 1769 son parte del sistema Integrated Architecture®. Estos controladores tienen seguridad integrada y usan el mismo software de programación, protocolo de red y recursos de información que todos los controladores Logix. Esto ofrece un entorno de desarrollo común para todas las disciplinas de control. Las herramientas y recursos coherentes ayudan a los usuarios a reducir los costos de inversión en ingeniería, facilitar los diagnósticos y la resolución de problemas y acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado de aplicaciones pequeñas y medianas.

Detalles del producto
Main Image

Controladores SmartGuard 600 con seguridad

Nuestros controladores SmartGuard™ 600 Boletín 1752 con seguridad ofrecen 16 entradas con clasificación de seguridad, 8 salidas con clasificación de seguridad, 4 orígenes de prueba de impulso y un puerto EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador también incluye una conexión DeviceNet™ para admitir CIP estándar y CIP Safety. Puede configurar y programar en Ethernet/IP, en DeviceNet o a través del puerto USB incorporado. Estos controladores inteligentes pequeños y rentables pueden realizar seguridad con enclavamiento entre GuardLogix® u otros controladores de seguridad SmartGuard.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores programables de seguridad
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose