Los botones pulsadores y los dispositivos de señalización incluyen un amplio espectro de operadores. Ofrecemos botones pulsadores, interruptores basculantes, estaciones colgantes, fuentes de luz, estaciones del operador ensambladas y envolventes de estaciones del operador. Nuestros dispositivos de señalización audible y visual incluyen bocinas, altavoces, balizas, estroboscopios, barras de luces de panel y columnas luminosas. Ayudan a reducir el tiempo improductivo al señalar averías y faltas de material, así como al alertar a los operadores sobre peligros.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados

Piloto de 18 mm 800T
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.

Zero-Force Touch Buttons 800Z
Los Zero-Force Touch Buttons™ Boletín 800Z están diseñados para sistemas de control de máquinas que requieren el uso de dos manos.

Lámparas indicadoras 800L
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.

Operadores táctiles/de operación manual 800P
Los operadores manuales/táctiles Boletín 800P están destinados a aplicaciones que requieren operación electromecánica por cuestiones de seguridad y resistencia a interferencia de radiofrecuencia, así como un diseño ergonómicamente sensible para reducir factores de riesgo asociados con trastornos por traumas acumulativos.

Piezoeléctrico 800K
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.

Operadores de 16 mm 800B
Los operadores de 16 mm Boletín 800B pueden satisfacer sus necesidades de aplicaciones industriales y de instrumentación ligeras gracias a su diseño altamente configurable y flexible.

Interruptores sensitivos Grip 440J
Los interruptores Grip se pueden usar como parte de las condiciones requeridas para permitir el trabajo seguro dentro de las barreras protectoras en la máquina.

Interruptores accionados por cable Lifeline 4 440E
Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 4 Boletín 440E se pueden instalar a lo largo o alrededor de una maquinaria no estándar, tal como transportadores, y proporcionan acceso constante al mecanismo de paro de emergencia.

Interruptores accionados por cable Lifeline 5 440E
Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 5 Boletín 440E son soluciones basadas en microprocesador que brindan diagnóstico y características avanzadas pensadas para incrementar la seguridad y optimizar la productividad.

Interruptores accionados por cable Lifeline 3 440E
Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 3 Boletín 440E son dispositivos de paro de emergencia accionados por cable (cuerda) diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de ISO 13850 (Seguridad de la maquinaria, equipos de paro de emergencia).

Sistema tensionador de cuerda Lifeline 440E
Nuestro sistema tensionador de cuerda Lifeline (LRTS) Boletín 440E es un sistema tensionador de cable (cuerda) único que permite una instalación más rápida de sistemas accionados por cable.

Operadores 800T/H
Los operadores de 30 mm Boletín 800T/H están diseñados y fabricados para rendir en los ambientes industriales más exigentes.

Estaciones de operadores ensambladas de 30 mm
Nuestros conjuntos montados de 30 mm están disponibles en construcción de aluminio fundido, acero inoxidable, vidrio y resina de poliéster termoplástico.

Componentes de la parte posterior del panel de 30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.

Operadores de zona peligrosa 800G
Nuestros pulsadores para zonas peligrosas Boletín 800G están diseñados para aplicaciones industriales donde podría haber gases inflamables, vapores o polvo.

Operadores de zona peligrosa 800R
Los operadores para zona peligrosa Boletín 800R están diseñados para zonas peligrosas División 2/Zona 2.

Operadores de zona peligrosa Tipos 7 y 9 800H
Los operadores para zona peligrosa Tipos 7 y 9 Boletín 800H ofrecen soluciones de selección incomparable, mayor resistencia a la corrosión y opción de soluciones de sellado de canaleta.

Botones pulsadores monolíticos 800FD
Los operadores monolíticos Boletín 800FD están diseñados para cumplir con los estándares mundiales.

Componentes de la parte posterior del panel 800F
Nuestros componentes de la parte posterior del panel de 22 mm incluyen un collarín giratorio que permite una sencilla desconexión del seguro con una mano.

Estaciones colgantes 800FC
Las estaciones colgantes Boletín 800FC usan la línea de ahorro de tiempo de botones pulsadores de 22.5 mm Boletín 800F y permiten un inventario mínimo y una eficiencia máxima.

800F de 90 mm en envolvente
Nuestros conjuntos montados de 22 mm incluyen las opciones aluminio fundido, en envolvente y colgantes.

Operadores redondos de 22 mm 800F
Nuestra familia de operadores redondos de 22 mm Boletín 800F cumple con exigentes especificaciones de rendimiento.

Operadores a prueba de aceite 800MB/800MR
Los operadores a prueba de aceite Boletín 800MB/800MR son sólidos y resistentes para aplicaciones severas.

Columnas luminosas Control Tower 855
Estas columnas luminosas están disponibles en tres tamaños con clasificaciones UL Tipo 4/4X/13 e IP65 para las aplicaciones de panel y On-Machine más desafiantes.
Overview
En el episodio 5 de ROK Talk on Industrial Components, Paul y Bill charlan con Steve Litzau acerca de la historia, la solidez y la fiabilidad de los botones pulsadores.