Loading

Combinación de arrancadores IEC LV
Allen-Bradley

Nuestras combinaciones de arrancadores IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a dos velocidades.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview
Allen Bradley

Nuestras combinaciones de arrancadores IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a dos velocidades. Estos arrancadores funcionan mediante rotativos e incluyen dispositivos de indicación y de comando de 22.5 mm. Los componentes estilo IEC permiten una dimensión más compacta y están disponibles hasta en 250 Hp (300 A).

Compacto con disyuntor de protección de motor (103C/107C, 103H/107H)

  • Adecuado para aplicaciones en interior y al aire libre
  • El tamaño compacto requiere un espacio de instalación mínimo

Boletines 103C/107C

  • Incluye rangos de 1/8 a 10 Hp (0.1 a 16 A)
  • Ofrece envolvente plástico con clasificación de IP66, tipo 4/4X/12K
  • Ofrece montaje vertical del arrancador
  • cULus listed para el control y la protección de cargas de motores

Boletines 103H/107H

  • Incluye rangos de 1/8 a 30 Hp (0.1 a 43 A)
  • Ofrece cajas metálicas con clasificación de IP66, tipo 3/4/12
  • Ofrece montaje horizontal del arrancador, lo cual brinda espacio para montar un transformador de control
  • cULus listed para el control y la protección de cargas de motores

Cofre metálico(106-C, 112-C/113-C)

  • Incluye rangos de 1/8 a 250 Hp (0.1 a 300 A)
  • Ofrece cajas metálicas con clasificación de IP 42/66, tipo 1/3/4/12
  • Ofrece montaje horizontal, lo cual brinda espacio para montar un transformador de control

El boletín 106-C/112-C ofrece protección contra cortocircuitos de hasta 100 kA con desconector giratorio con fusibles

El Boletín 113-C ofrece protección contra cortocircuitos de hasta 65 kA con disyuntor de caja moldeada

 

  • Mejoras a los paneles de control industriales:ofrecemos una amplia gama de componentes integrados, desde arrancadores de motores en envolvente estándar y de alta disponibilidad hasta paneles de control industriales personalizados. En este video, vea cómo Jeff Kilburn de Rockwell Automation comparte algunas de las últimas mejoras, que incluyen tecnología de cableado encajable y soluciones personalizadas para afrontar los desafíos únicos de los fabricantes del equipo original y los usuarios finales.
  • Nuestras soluciones de control y automatización industrial lo ayudan a crear el sistema de automatización industrial más eficiente según sus necesidades.
Protección y control de motores de bifurcación
Protección y control de motores de bifurcación
Protección y control de motores de bifurcación
Nuestra cartera de protección y control de motores de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución a medida para ayudarle a crear un diseño de máquina escalable.
Obtenga más información
Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Etiqueta CE
  • cULus Listed
Documentation
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de contactores IEC 100-TD013_-ES-P
IEC Starter Approximate Dimensions Technical Data 100-TD015_-EN-P
Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications 140M-TD002_-EN-P
E1 Plus Overload Relay Specifications Technical Data 193-TD011_-EN-P
Rotary Disconnect Switch Specifications Technical Data 194R-TD001_-EN-P
Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact Ratings Specifications IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de los arrancadores abiertos y en envolvente IEC 100-PP006_-ES-P
Descripción de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales SCCR-PP002_-ES-P
Miscellaneous Publicación
Regional Configuration Centre Quick Reference Guide CMPNTS-QR002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores
  5. Chevron LeftChevron Left Combinación de arrancadores IEC LV
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose