Loading

Controladores de motores distribuidos ArmorStart
Allen-Bradley

Nuestros controladores de motores distribuidos ArmorStart® cuentan con desconexiones rápidas de E/S, comunicaciones, motor, alimentación trifásica y regulación de potencia, al tiempo que ofrecen múltiples opciones de comunicación.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
(44)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Los controladores de motores distribuidos ArmorStart® son una solución rentable y sencilla para su arquitectura On-Machine. Estos controladores utilizan desconexiones rápidas para las E/S, las comunicaciones, el motor, la alimentación eléctrica trifásica y de control, y ofrecen varias opciones de comunicación. Estos controladores ofrecen una solución integrada en redes Ethernet/IP™ y DeviceNet™ y opciones para las instalaciones de seguridad. Los controladores ArmorStart son ideales para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado.

  • Ofrece capacidades de comunicación EtherNet/IP™ o DeviceNet™ y tecnología con switch integrado.
  • Ofrece medios de desconexión locales, E/S de campo incorporadas y lógica local que utiliza el software DeviceLogix®
  • Ofrece LED de estado e indicación de diagnóstico.
  • Incluye una clasificación resistente contra proyecciones de agua con la capacidad de montar el dispositivo cerca del motor o la máquina, lo que permite utilizar tendidos de cable más cortos.
  • Permite elegir opciones instaladas de fábrica para aplicaciones específicas.
  • Es ideal para instalaciones en grupo con alta capacidad de SCCR.
  • Disponible para usar con medios físicos de alimentación eléctrica redondos de conexión rápida o tubería y cableado fijos.

Nuestros controladores ArmorStart son ideales para muchas aplicaciones e incluyen:

  • aplicaciones de manejo de materiales tales como procesamiento de alimentos, industria de bebidas, industria automotriz, centros de almacenes de distribución y sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos.
  • aplicaciones de minería tales como correas transportadoras, bombas y compresores;
  • aplicaciones petroquímicas tales como bombas, ventiladores y compresores;

 

Demo interactiva de los controladores de motor distribuidos ArmorStart ST
Una línea de transporte industrial con un producto ArmorStart ST
Demo interactiva de los controladores de motor distribuidos ArmorStart ST

Obtenga más información sobre esta solución sencilla y rentable para su arquitectura On-Machine.

Véalo ahora

Comparación de productos

 
ArmorStart LT
ArmorStart ST
Modelos 290, 291, 294 281, 284
Rango de potencia del arrancador 0.37 a 2.2 kW 0.37 a 7.5 kW
Rango de potencia del VFD 0.37 a 1.5 kW 0.75 a 3.3 kW
Control de VFD V/HZ SVC
SCCR con alta clasificación de fallo Hasta 10 kA Hasta 65 kA
Red

EtherNet/IP o
DeviceNet

EtherNet/IP
Configuración de perfil add-on Logix X X
DeviceLogix X X
Configuración automática de dispositivos X X*
Switch Ethernet de doble puerto X X
Opción de seguridad cableada   X
Ofrece E/S de seguridad incorporadas   X*
E/S incorporadas 6 configurables 4 entradas / 2 salidas
Compatible con ArmorConnect® X X
UL Listed para motor de grupo X X
Clasificación de envolvente IP66/Tipo 4/12 IP67/Tipo 4/13
Construcción Caja única Dos cajas
*Solo versión de seguridad integrada    

Herramientas y recursos

Perfil add-on ArmorStart EtherNet/IP con DeviceLogix
Herramientas
Perfil add-on ArmorStart EtherNet/IP con DeviceLogix

Perfil add-on EtherNet/IP ArmorStart con DeviceLogix — El perfil add-on ofrece un desarrollo de programa rápido y eficaz con generación automática de tags, configuración de software única y una interfaz fácil de usar.

Primeros pasos
Calculadora de ahorros ArmorStart
Herramientas
Calculadora de ahorros ArmorStart

Utilice esta herramienta para calcular los ahorros en la instalación mediante On-Machine™, en comparación con el cableado tradicional.

Primeros pasos
Especificaciones de suministro
Datos técnicos
Especificaciones de suministro

Obtenga más información sobre las opciones de comunicación de productos, las clasificaciones y las certificaciones de los productos de control de motores para distribuidores.

Más información
Demostración virtual de On-Machine
Demo
Demostración virtual de On-Machine

Esta demostración virtual de ArmorStart le ayuda a comprender cómo encaja el control de motores distribuido ArmorStart en el proceso de On-Machine™. Presenta los beneficios de la gama de controles de motor ArmorStart.

Primeros pasos

Vea los siguientes videos de descripción general y obtenga más información acerca de las opciones de medios físicos ArmorConnect®:

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Descripción general de los medios de control de alimentación ArmorConnect
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Descripción general de los medios de alimentación trifásicos ArmorConnect
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Descripción general de los medios de alimentación auxiliar ArmorConnect
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Sistema de cableado de E/S y motor
Homologaciones
CCC MarkChina Compulsory Certificate
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark

 

Nota: las homologaciones y las normas varían según el tipo de controlador de motores distribuido ArmorStart. Consulte la lista de publicaciones de especificaciones para obtener más detalles.

  • cULus: archivo n.º E477761; guía n.º NLDX, NLDX7
  • cULus: archivo n.º E59272; guía n.º NMMS, NMMS7

 

Cumplimiento normativo

  • CCC
  • Marcado CE de acuerdo con la directiva 2006/95/EC de bajo voltaje y la directiva de EMC 2004/108/EC
  • CSA C22.2, Nº 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • ODVA para EtherNet/IP o DeviceNet
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores de motores distribuidos ArmorStart Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose