Loading

Servomotores de acero inoxidable Kinetix MPS
Allen-Bradley

Utilice estos motores para alcanzar sus objetivos de fabricación incluso en entornos de proyección de agua de alta presión o altamente corrosivos.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros servomotores de acero inoxidable Kinetix® MPS están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades únicas de su aplicación, incluso en ambientes de proyección de agua de alta presión o altamente corrosivos. Con estos servomotores, puede ampliar las ventajas del control de movimiento de Kinetix a una amplia gama de aplicaciones nuevas en los sectores de los alimentos y bebidas, la elaboración de cerveza, la salud y la belleza, los productos lácteos y la automatización farmacéutica.

Aproveche la potencia del movimiento de precisión en sus máquinas de higiene y áreas de proyección de agua con los servomotores de acero inoxidable Kinetix MPS. Estos servomotores sin escobillas están diseñados con superficies lisas y cumplen con los requisitos hasta IP69K para ayudarle a cumplir con los estándares de su industria y ayudar a mantener un entorno de producción higiénico.

  • Proporciona movimiento de alto rendimiento para ambientes con proyección de agua
  • Ofrece par pico de 11,1 a 27,1 Nm (de 98 a 240 lb-pulg.).
  • Sellado herméticamente para una máxima protección y resistencia a la corrosión
  • Ofrece protector de desgaste del eje endurecido que permite una prologada vida útil del eje y su sello.
  • Cumple con los requisitos de IP66, IP67 e IP69K para proyecciones de agua de 1200 psi.
  • Proporciona retroalimentación de alta resolución que permite una operación uniforme con una opción de retroalimentación absoluta.
  • Ofrece fuente de 230 V y 460 V y opción de freno de 24 V integral.

Homologaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Etiqueta CE
  • CSA
  • UL recognized

Productos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores de acero inoxidable Kinetix MPS Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose