- Múltiples opciones de velocidades de bobinado
- Bobinados de 230 VCA y 460 VCA
- Retroalimentación absoluta de alta resolución con codificador y dispositivo de resolución
- Dimensiones métricas de montaje IEC
- Conectores DIN giratorios que permiten una orientación flexible de los conectores
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nuestros servomotores de mediana inercia Kinetix® MPM ofrecen una solución potente con una gran cantidad de funciones para aplicaciones con cargas más pesadas y mayor inercia. Incluyen dimensiones métricas de montaje CEI y conectores DIN giratorios para simplificar el soporte del motor y el encaminamiento de cables para que pueda llevar sus sistemas a la velocidad deseada rápidamente.
Los servomotores de mediana inercia Kinetix MPM pueden ayudarle a obtener la flexibilidad y la precisión necesaria para mantener la ventaja en su industria mediante el control preciso controlando las cargas pesadas o los perfiles de movimiento que producen una mayor inercia. Descubra cómo pueden ser el complemento perfecto para su diseño de movimiento Kinetix.
- Etiqueta CE
- CSA
- UL recognized
Miscellaneous | Publicación |
---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005_-ES-P |