Loading

Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC
Allen-Bradley

Seleccione estos motores para optimizar sus aplicaciones de servicio continuo, así como también para ofrecer mayor eficiencia y un par más elevado a velocidades más altas.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Los servomotores de servicio continuo VPC Kinetix® aprovechan la tecnología de imán permanente interior para suministrar más eficiencia y un par más elevado a velocidades más altas. Estos motores están equipados con encoders digitales de alta resolución y un ventilador opcional reemplazable en el campo para obtener refrigeración rápida en aplicaciones exigentes de servicio continuo. Su diseño innovador incluye una clasificación IP65 en cualquier orientación de montaje y componentes sólidos para un rendimiento duradero.

Nuestros servomotores de servicio continuo Kinetix VPC proporcionan un control de movimiento integrado fluido sobre redes EtherNet/IP. Estos servomotores están optimizados para funcionar en servovariadores Kinetix® 5700 y lograr máquinas de alto rendimiento a partir de potencia y par constantes.

  • Disponible en tres tamaños de estructura: 165, 215 y 300 mm
  • Ofrece clasificación de par de 15.3 a 167.7 N•m (de 135.4 a 1484.3 lb•in)
  • Ofrece clasificación de potencia de 3.4 a 24.4 kW
  • Incluye sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
  • Utiliza la tecnología de imán permanente interno.
  • Ofrece una mejor calidad de par.
  • Cumple con la norma IE4 e IE5 para eficiencia energética, lo que reduce el costo energético.
  • Se probó y verificó la compatibilidad con los variadores de CA PowerFlex 755
Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC con ventilador
  • Disponible en tres tamaños de estructura: 165, 215 y 300 mm
  • Ofrece clasificación de par de 17.6 a 191.1 N•m (de 155.8 a 1691.4 lb•in)
  • Ofrece clasificación de potencia de 4.0 a 30.0 kW.
  • Incluye ventilador de enfriamiento, sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
  • Compatibilidad comprobada y verificada con los variadores de CA PowerFlex® 755
Chevron DownChevron Down

Velocidad, par y rendimiento elevados con nuestros servomotores de servicio continuo Kinetix VPC


Homologaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Etiqueta CE
  • CSA
  • UL recognized

Productos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose