- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Los servomotores compactos Kinetix® TL y TLY proporcionan una solución asequible para diseñadores de máquinas con un amplio rango de necesidades de aplicación. Estos servomotores de baja inercia y alto rendimiento están diseñados para optimizar aplicaciones industriales más ligeras. Tienen una gran potencia en unas dimensiones pequeñas, con una alta densidad de par.
Los servomotores compactos Kinetix TL y TLY son una solución excepcional para ofrecer procesos flexibles de alto rendimiento. Los servomotores compactos Kinetix TL, disponibles en ocho tamaños de estructura que van de 46 mm a 235 mm y opciones para alimentación de 200 V o 400 V, pueden ser ideales en una amplia gama de aplicaciones de baja potencia. Complete su máquina inteligente mediante el emparejamiento de estos servomotores compactos con los servovariadores Kinetix 5100 o los servovariadores Kinetix 5300.
- Disponible en 200 V con tamaños de estructura de 46 mm, 70 mm, 90 mm y 100 mm
- Opción de freno de 24 V integral
- Estricto control de la posición con resolución de 17 bits
- Opción de una vuelta y múltiples vueltas (requiere batería) con un dispositivo de retroalimentación físico
Homologaciones
- Etiqueta CE
- Con etiqueta UKCA
Documentation
Miscellaneous | Publicación |
---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005_-ES-P |