- Completamente ensamblado y listo para montar
- Funciona sin finales de carrera o inicio con montaje externo
- No se necesitan tuberías, válvulas ni suministro de aire o petróleo
- Control flexible (a diferencia de los cilindros accionados por fluido)
- Opción de aptitud para la industria alimenticia
- Revestimiento de epoxi blanco de dos piezas duradero y sujetadores inoxidables resistentes a la corrosión
- Longitudes de carrera de hasta 450 mm, velocidades máximas de 550 mm/s y repetibilidad de posicionamiento de ± 0.02 mm
- Accionadores de barra de pistón de acero inoxidable con sellos Viton®
- Configuración y programación completos mediante el software RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior) y UltraWARE
- Sencillos cálculos de dimensionamiento y vida útil de operación con el software Motion Analyzer
- Están disponibles archivos de modelos sólidos 3D que simplifican el diseño mecánico y eléctrico
- Disponible con o sin frenos de retención de 24 VCC
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Bulletin MPAI: cilindros eléctricos MP-Series™ para aplicaciones severas Boletín MPAI son accionadores compactos, ligeros y de gran fuerza que sirven como alternativa rentable a las soluciones hidráulicas. Nuestro cilindros eléctricos listos para instalar ofrecen eficiencia energética y ayudan a obtener flexibilidad en la máquina, incluido el posicionamiento preciso de múltiples puntos.
Las aplicaciones típicas de nuestros cilindros eléctricos de servicio pesado MP-Series™ incluyen:
- Manejo de materiales
- Llenado volumétrico y control de procesos
- Fabricación
- Presionar, halar, expulsar, prensar o sujetar piezas
- Empaquetado
- Ensamblaje electrónico
- Sistemas de inserción
- Equipos de inspección y prueba
Software
Utilice el software siguiente para programar sus cilindros eléctricos de alta resistencia MP-Series™.
Homologaciones
Marcado CE para todas las directivas aplicables
Documentation
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| MP-Series Electric Cylinders Product Profile | MOTION-PP004_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005_-ES-P |