- Ofrece modelos de cable individual o doble
- Proporciona terminales de tornillos para una instalación simple y segura
- Permiten la modificación sencilla de las instalaciones de cable existentes
- Incluye modelos con termistor incorporado diseñados para utilizarse con módulos de entrada de termopar ArmorPOINT®, que proporcionan capacidad de compensación de junta fría
- Overview
- Documentation
Overview
Nuestros terminales de tornillos Bulletin 871A y 889 son conectores enchufables en campo para utilizarse con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de cuatro y cinco pines contienen terminales de tornillos para el ensamblaje rápido y sencillo de cables personalizados en la planta. Pueden ser rectos o rectangulares y están disponibles para utilizarse con distintos diámetros de cable.
Documentation
Miscellaneous | Publicación |
---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |