- Incluye AWG 18 o 22 , PVC, AWG 18, ToughWeld™, AWG 20, cables en espiral, PVC
- Proporciona el forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible que resiste al aceite y los productos químicos
- Proporciona el trenzado de refuerzo para aplicaciones severas que se usa como blindaje conectado a tierra y reduce el ruido
- Incluye las tuercas de acoplamiento de trinquete que resisten la vibración
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Los cables con un conector tipo micro de CA boletín 889 proporcionan una conexión segura para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los cables pueden ser 22 AWG o 18 AWG, blindados o sin blindaje, con conectores rectos o rectangulares. También están disponibles cables en espiral especiales para aplicaciones con equipos móviles.
Homologaciones
- Certificación CSA
- UL Recognized
- Conformidad con UL 2238
Documentation
Product Profiles | Publicación |
---|---|
UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
Miscellaneous | Publicación |
---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |