Proporcionamos sensores e interruptores confiables, flexibles y de alto rendimiento. Ofrecemos una de las líneas más amplias del sector, incluidos sensores de proximidad y fotoeléctricos, finales de carrera e interruptores de seguridad y dispositivos de seguridad RFID y del operador. Nuestro equipo experto está listo para abordar los desafíos más exigentes de la aplicación.
Sensores e interruptores
Allen‑Bradley
Ofrecemos sensores de proximidad y fotoeléctricos, interruptores de límite y de seguridad, así como dispositivos de seguridad de los operarios y de identificación mediante radiofrecuencia (RFID).
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
24
de
111
Resultados
Ordenar por:
Alfabéticamente (A-Z)
- Alfabéticamente (A-Z)
- Alfabéticamente (Z-A)
Filtrar y refinar

42GR Series 9000 Diagnóstico
La producción de sensores fotoeléctricos de diagnóstico Series 9000™ está descontinuada y ya no están disponibles para la venta.

45PLA polarizado
Estos sensores están diseñados para detectar objetos de formas irregulares en un amplio rango de industrias y aplicaciones.

60-GR Series 9000 Entrada de puerta
Estos sensores son soluciones con UL Recognized 325 y UL Listed 508 para la detección de vehículos en aplicaciones automáticas de control de acceso (entrada de compuerta).

871FM Mini Flat Pack Washdown
Our Bulletin 871FM Mini Flat Pack Sensors feature metal housing and select models include full stainless steel housing and face to meet demanding application needs.

Alimentos y bebidas 871T
Los sensores de alimentos y bebidas tubulares Boletín 871T pueden resistir aplicaciones de proyecciones de agua de alta presión en la industria de alimentos y bebidas.

Alimentos y bebidas 871TS
Los sensores de proximidad inductivos de alimentos y bebidas Boletín 871TS están diseñados para abordar las aplicaciones más exigentes de la industria de alimentos y bebidas.

Amplificador de fibra óptica de riel DIN
Nuestros amplificadores de fibra óptica en riel DIN detectan objetos pequeños y son ideales en espacios limitados o aplicaciones que requieren detección a altas velocidades.

Analógico 871C
Los sensores analógicos tubulares Boletín 871C son dispositivos autónomos, de uso general y de estado sólido diseñados para detectar la presencia de objetos metálicos ferrosos y no ferrosos sin tocarlos.

Cables de fibra óptica de plástico
Estos cables de fibra óptica de plástico están fabricados con un monofilamento de acrílico y son más eficientes cuando se usan con fuentes de luz de indicación de estado rojas.

Cables de fibra óptica de vidrio
Nuestros cables de fibra óptica de vidrio generalmente son más durables que las fibras de plástico y pueden resistir temperaturas más altas.

Compacto 802B
Nuestros finales de carrera compactos Boletín 802B son pequeños con envolventes resistentes y son ideales para montar en áreas muy pequeñas para finales de carrera tradicionales estilo NEMA.

Contacto sellado 802XR NEMA Tipo 7 y 9
Los Finales de carrera para zonas peligrosas de contacto sellado de nuestro de nuestro Boletín 802XR NEMA Tipo 7 y 9 operan en atmósferas y lugares definidos como Clase I, Grupos B, C o D o Clase II, Grupos E, F o G en el Código Eléctrico Nacional.

Controles de presión electromecánicos
Nuestros controles de presión electromecánicos Boletín 836 están diseñados para controlar o monitorear las condiciones de operación de muchos tipos de aplicaciones neumáticas o hidráulicas.

Controles de presión electromecánicos ajustables de forma externa
Los controles de presión electromecánicos ajustables de forma externa Boletín 836T cumplen con los requisitos tradicionales de las industrias de transporte y máquinas herramienta.

Controles de temperatura electromecánicos
La familia de controles de temperatura electromecánicos Boletín 837 de productos de detección de condición incluye controles de temperatura resistentes aptos para la industria.

De anillo y ranura 871R, 871S
Nuestros sensores de proximidad inductivos de anillo Boletín 871R son sensores inductivos especiales que determinan la presencia de objetos de metal que pasan a través de ellos.

De contacto sellado NEMA Tipo 13 802R
Los Finales de carrera para zonas peligrosas de contacto sellado de nuestro Boletín 802R NEMA Tipo 13 cuentan con un contacto único resistente, sellado herméticamente en un envolvente de vidrio que tiene una excelente fiabilidad de contacto incluso en atmósferas contaminadas.

De medición 45MLA
Estos sensores detectan o miden objetivos en un área de dos dimensiones, incluso si las partes tienen formas, tamaños o posiciones irregulares.

De objetos transparentes 873E
Los sensores ultrasónicos de objetos transparentes RightSound Boletín 873E son sensores de modo opuesto que constan de un emisor y un receptor.

De posicionamiento hidráulico 871D
Los sensores de posición de cilindro Boletín 871D son ideales para la detección de fin de carrera en cilindros hidráulicos y neumáticos.

De precisión pequeño 802B
Los finales de carrera pequeños Boletín 802B son similares a los finales de carrera de precisión 802B, pero incluyen algunas características adicionales. Tienen una clasificación del envolvente de NEMA 6 e IP67, un prensaestopas de cable de caucho que sella la entrada del cable de control y 12 configuraciones de cabeza.

De seguridad intrínseca 871C
Nuestros sensores de seguridad intrínseca tubulares Boletín 871C son sensores estilo NAMUR: la entrada y la salida del sensor cumple con las especificaciones NAMUR (DIN 19 234).

De temperatura extendida 871C
Los sensores de temperatura extendida tubulares Boletín 871C son ideales para ambientes industriales donde las temperaturas pueden alcanzar máximos de 212 °F (100 °C) o mínimos de -40 °F (-40 °C).

De área 45AST
Estos escáneres son pantallas de luz compactas, fáciles de usar y no de seguridad para aplicaciones de ensamblaje y detección de piezas pequeñas.

Detección 3D reconfigurable
Nuestros sensores reconfigurables Swift-E 3D son ideales para la comprobaciones de integridad (recuento de artículos), la detección de nivel del producto o el llenado de cajas y la estratificación del paletizador.

Detectores de resistencia a temperatura
Nuestros detectores de resistencia a temperatura Boletín 837RTD ofrecen un amplio rango de temperatura de -50 °C a +200 °C (-58 °F a +392 °F), longitudes de la sonda y conexiones de proceso.

Discreta 45DLA
Estos sensores detectan cualquier objetivo dentro de un área bidimensional, incluso si las piezas tienen formas, tamaños o posiciones irregulares.

Estilo final de carrera 871L, 872L
Los sensores estilo final de carrera de plástico Boletín 871L y 872L son una alternativa sin contacto a finales de carrera estilo NEMA.

Estilo proximidad 873C
Los sensores ultrasónicos estilo proximidad Boletín 873C pueden detectar objetivos sólidos y líquidos desde una distancia máxima de 1 m (3,3 pies).

Finales de carrera a prueba de aceite 802T
Los interruptores de límite del Boletín 802T Oiltight proporcionan clasificaciones piloto para aplicaciones severas, tamaño pequeño, un alto grado de versatilidad y una construcción resistente al aceite NEMA Tipo 13.

Finales de carrera de baja energía 802T
Los interruptores de final de carrera de baja energía Boletín 802T tienen contactos de aleación de oro y plata soldados para proporcionar una barrera de protección contra los óxidos superficiales.

Finales de carrera de precisión 802B
Los finales de carrera de precisión Boletín 802B usan un envolvente de metal fundido con entrada de canaleta de 1/2 NPT. Estos interruptores están disponibles con cinco configuraciones de cabeza únicas y dos estilos de montaje. Cada cabeza está disponible como componente estándar o con un protector de caucho que ofrece sellado adicional.

Finales de carrera de retorno por gravedad 802G
Los interruptores de final de carrera de retorno por gravedad Boletín 802G son interruptores de final de carrera de retorno por gravedad enchufables con un par de operación extremadamente bajo.

Finales de carrera impermeables 802X
Los interruptores de final de carrera resistentes al agua Boletín 802X tienen piezas internas protegidas contra salpicaduras o filtración de lavado con manguera dentro de los límites de las pruebas especificadas por NEMA para envolventes resistentes al agua Tipo 4. Estos interruptores no son a prueba de aguanieve o hielo.

Finales de carrera resistentes a la corrosión 802MC
Los interruptores de final de carrera resistentes a la corrosión Boletín 802MC vienen precableados y sellados en la planta para proporcionar protección contra la corrosión en lugares mojados o secos.

Finales de carrera sellados en la planta 802M
Los interruptores de final de carrera sellados en la planta Boletín 802M cumplen con los requisitos de envolventes NEMA 1, 4, 6P y 13.

Interruptores a prueba de explosión Guardmaster 440
Los interruptores a prueba de explosión Guardmaster® tienen bloques de contactos antideflagrantes sellados, que los hacen aptos para ambientes peligrosos de acuerdo con la clasificación europea de Zona 1 y Zona 2.

Interruptores de boya
Nuestros interruptores de boya Boletín 840 son dispositivos de control industriales para aplicaciones severas. Abren y cierran contactos en respuesta a cambios en el nivel de líquido.

Interruptores de final de carrera tipo NEMA 802T
Los interruptores de final de carrera de acción de apertura directa Boletín 802T se usan en aplicaciones de seguridad de acuerdo con ISO 14119. Estos interruptores de final de carrera tienen las mismas dimensiones de montaje que otros interruptores de final de carrera tipo NEMA.

Interruptores de flujo
Los interruptores de flujo en estado sólido del Boletín 839E monitorean y muestran el régimen de flujo de medios líquidos de 0,03 a 3 m/seg. (0,1 a 9,84 pies/seg.). Este sensor mide tanto el flujo como la temperatura y está disponible con dos longitudes de inserción de sonda diferentes.

Interruptores de nivel de estado sólido
Nuestros interruptores de nivel de estado sólido Boletín 840E se basan en microprocesadores y están diseñados para resistir condiciones industriales difíciles y aplicaciones de proyecciones de agua tales como el monitoreo del nivel de líquido en tanques, contenedores y oleoductos.

Interruptores de temperatura de estado sólido 837E
Los termostatos de estado sólido Boletín 837E están descatalogados y ya no están disponibles para la venta. Le animamos a migrar a los sensores de temperatura de estado sólido Boletín 837T.

Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos 440H
Los interruptores neumáticos de zona peligrosa Rotacam™ proporcionan aislamiento de acción positiva del suministro de aire comprimido de una máquina.

Interruptores para detección de velocidad
Nuestros interruptores para detección de velocidad Boletín 808 proporcionan una señal de contacto eléctrico a una velocidad determinada para frenado por contracorriente, antifrenado, detección de velocidad y dirección de rotación.

Lector de códigos 48CR
Los lectores de códigos boletín 48CR son los lectores de códigos industriales más pequeños del mercado.
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
Descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link habilitan máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Metal de 30 mm 802K
Nuestros finales de carrera de metal de 30 mm Boletín 802K cuentan con un rango de opciones que incluye acción instantánea, apertura/cierre lentos con configuraciones de 2, 3 o 4 contactos y una opción de cabezales de accionador.

Múltiples posiciones VersaCube 871P
Los sensores de múltiples posiciones VersaCube™ rectangulares Boletín 871P son una solución económica y versátil para necesidades de detección de margen largo en un paquete conveniente y compacto.

Para uso general 801
Los interruptores de final de carrera de uso general Boletín 801 son ideales para una amplia variedad de aplicaciones. Los interruptores de final de carrera de acción instantánea tienen una alta fuerza de ajuste cuando el mecanismo recorre la distancia requerida.
Para uso general 872C
Nuestros sensores de proximidad inductivos tubulares de uso general WorldProx™ Boletín 872C son la respuesta multiuso perfecta para aplicaciones menos dinámicas pero exigentes.

Para uso general 873M
Nuestros sensores ultrasónicos de uso general Boletín 873M están diseñados para detectar objetos sólidos o líquidos utilizando ondas de sonido.

Plano 42KA
Estos sensores ofrecen detección de alto rendimiento en un paquete de aplicaciones subminiatura donde el tamaño pequeño es clave.

Proyecciones de agua de aluminio 871F
Nuestros sensores de bloque de aluminio Boletín 871F ostentan una construcción de aluminio resistente y un rango de detección de 70 mm.

Proyecciones de agua plano 871F
Nuestros sensores planos de plástico Boletín 871F son ideales para aplicaciones donde se requieren rangos de detección extremadamente largos.

Rectangular micro 42KB
Estos sensores ofrecen detección de alto rendimiento en aplicaciones donde el tamaño pequeño es clave.

Resistente al agua NEMA 802X
Los Finales de carrera resistentes al agua de nuestro Boletín 802X NEMA Tipo 4 están diseñados para uso en interior con el fin de proteger las piezas internas contra la filtración de agua, las salpicaduras, el agua que cae o el lavado con manguera.

Revestido con PTFE 42KF
Nuestros sensores en miniatura revestidos con PTFE presentan una carcasa que protege el sensor y el cable de muchas soluciones corrosivas que normalmente podrían dañar los sensores.

Sensor cilíndrico de acero inoxidable
Estos sensores están disponibles en un amplio rango de modos de detección y son ideales para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacia.

Sensores ColorSight de color verdadero
Estos sensores de color verdadero cuentan con tecnología de corrección de distancia que confirma la detección de color uniforme a distancias de hasta 65 mm.
Sensores de acero inoxidable tubulares 871TM
Los sensores tubulares de acero inoxidable Boletín 871TM son ideales para ambientes difíciles o extremadamente exigentes. Estos sensores son resistentes a los impactos, la abrasión y la corrosión, para que todo siga en funcionamiento en circunstancias en las que los sensores normales se detendrían.

Sensores de contraste y color ColorSight
Estos sensores de color y contraste tienen tres canales de salida, lo que permite la detección simultánea de tres colores diferentes.

Sensores de detección de objetos transparentes ClearSight 9000
Nuestros sensores de detección de objetos transparentes ClearSight 9000 ofrecen ópticas innovadoras que maximizan el contraste e incrementan la confiabilidad y productividad.

Sensores de detección de objetos transparentes ClearSight RightSight
Estos sensores tienen un sistema óptico modificado para mejorar la detección de objetos transparentes.

Sensores de enlatado 871P
Los sensores rectangulares para enlatado Boletín 871P están diseñados específicamente para detectar latas de metal de tamaño 202 a 704 sin contacto físico.

Sensores de etiquetas fotoeléctricos capacitivos 45LFM
Nuestros sensores de etiquets fotoeléctricos capacitivos Boletín 45LFM están discontinuados y ya no están disponibles para la venta.

Sensores de etiquetas fotoeléctricos ópticos
Nuestros sensores de etiquetas ópticos están diseñados exclusivamente para la detección de etiquetas estándar u opacas en un rollo de alta velocidad.

Sensores de fibra óptica con pantalla digital
Nuestros sensores de fibra óptica con pantalla digital ofrecen sofisticadas capacidades de detección de piezas, diagnóstico y autoaprendizaje en un paquete delgado.

Sensores de fibra óptica de alta velocidad
Los sensores de fibra óptica de alta velocidad son una solución de uso general con montaje en riel DIN, ideal para las aplicaciones de alta velocidad y simplistas.

Sensores de fibra óptica de margen largo
Nuestros sensores de fibra óptica de margen largo tienen pantallas de indicador de estado grandes y una configuración rápida con botón pulsador multidireccional.

Sensores de fibra óptica delgados
Nuestros sensores de fibra óptica delgados son aptos para casi cualquier lugar y cuentan con un rango de detección comparable al de los sensores de fibra óptica grandes.

Sensores de horquilla ópticos de metal
Estos sensores están diseñados para detección de piezas pequeñas en máquinas y transportadores en entornos industriales.

Sensores de horquilla ópticos de plástico
Estos sensores son una alternativa de bajo costo a los sensores de haz transmitido para la detección de piezas pequeñas.

Sensores de luminiscencia
Nuestros sensores fotoeléctricos de luminiscencia detectan la presencia de partículas y materiales luminiscentes y fluorescentes invisibles al ojo humano.

Sensores de láser fotoeléctricos de margen corto
Estos sensores de difusión de Clase II están diseñados para la detección precisa de objetivos pequeños.

Sensores de láser fotoeléctricos LaserSight de 18 mm
Nuestros sensores de láser de 18 mm son sensores fotoeléctricos de uso general para aplicaciones severas de margen largo.

Sensores de láser fotoeléctricos RightSight LaserSight
Nuestros sensores LaserSight™ RightSight™ usan luz láser visible segura para la vista y tienen el mismo montaje que los productos RightSight estándar.

Sensores de marca de registro de color
Estos sensores emiten tres colores de LED para detectar la diferencia de color entre la marca de registro y el fondo.

Sensores de presión de estado sólido
Nuestros sensores de presión de estado sólido Boletín 836P miden líquidos o gases de -14,5 a 10 000 psi. Estos sensores están disponibles en modelos con y sin pantalla con salidas con tecnología IO-Link, analógicas y discretas.

Sensores de proximidad capacitivos
Nuestros sensores de proximidad capacitivos pueden detectar metales, no metales, sólidos y líquidos, y ciertos objetivos con otros materiales.

Sensores de supresión del plano de fondo de CC de margen largo
Nuestros sensores de supresión del plano de fondo de margen largo ofrecen detección de alto rendimiento para aplicaciones en las que los sensores estándar no son prácticos.

Sensores de supresión del plano de fondo de margen corto
Nuestros sensores de supresión del plano de fondo de margen corto Boletín 42B ya no estarán disponibles para la venta.

Sensores de supresión del plano de fondo de margen largo
Los sensores de supresión del plano de fondo de margen largo vienen en un paquete sólido y compacto, y son ideales para montaje en una línea transportadora o un alimentador de cuba vibratoria.

Sensores de temperatura de estado sólido
Con los sensores de temperatura de estado sólido Boletín 837T podrá medir la temperatura en líquidos, gases y vapores de -50 a 250 °C (-58 a 482 °F).

Sensores de uso general de alta potencia de 30 mm
Estos sensores de ofrecen alto rendimiento en un paquete de montaje robusto, flexible y fácil de instalar.

Sensores de uso general de metal de 12 mm
Estos resistentes sensores incluyen opciones de aprendizaje que se ajustan automáticamente para un rendimiento óptimo basado en las características de la aplicación.

Sensores de uso general de metal de 18 mm
Estos sensores están diseñados para aplicaciones industriales severas.

Sensores de uso general de plástico de 18 mm
Estos sensores son ideales para aplicaciones industriales para servicio ligero a semipesado.

Sensores de uso general MiniSight
Estos sensores tienen uno de los factores de formato más populares de la industria, además de muchas características adicionales en una carcasa más sólida.
Sensores de uso general RightSight
Estos sensores están diseñados para uso industrial de nivel liviano a medio y tienen un paquete compacto y adaptable para proporcionar una excelente detección.

Sensores de uso general Series 9000
Los sensores Series 9000, con casi 300 configuraciones, tienen la versatilidad para interactuar con controladores programables y otras cargas eléctricas.

Sensores estilo final de carrera de poliéster de vidrio 802PR
Los sensores estilo final de carrera de poliéster de vidrio Boletín 802PR son una alternativa sin contacto a los finales de carrera y se alojan en un cuerpo de poliéster con refuerzo de vidrio de autoextinción.

Sensores fotoeléctricos compactos 42SR Series 6000
Estos sensores ofrecen detección de uso general confiable en un paquete compacto.

Sensores fotoeléctricos de margen largo 42RL Series 4000B
Estos sensores son soluciones de tamaño completo para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Sensores fotoeléctricos de medición mediante láser con aprendizaje
Estos sensores son ideales para aplicaciones que requieren inspección, posicionamiento y medición confiables.

Sensores fotoeléctricos en miniatura de bajo perfil 42KD
Estos sensores están diseñados para aplicaciones con espacio de montaje limitado y ofrecen el rendimiento de sensores mucho más grandes.

Sensores fotoeléctricos láser de medición de distancia
Estos sensores son ideales para una medición precisa de la distancia y cuentan con la funcionalidad IO-Link para un mejor diagnóstico.

Sensores fotoeléctricos láser de medición de margen largo
Estos sensores son ideales para aplicaciones de margen largo, incluida la detección de errores.

Sensores fotoeléctricos láser de medición sin contacto
Estos sensores son ideales para aplicaciones industriales que requieren inspección, posicionamiento y medición sin contacto confiables.

Sensores fotoeléctricos láser LaserSight 9000
Nuestros sensores LaserSight™ 9000 son ideales para aplicaciones con polvo y suciedad que requieren un rango más extenso y detección de objetos pequeños.
Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight
Estos sensores ofrecen un pequeño paquete rectangular con un haz de luz visible que facilita el alineamiento y el montaje estándar en el sector.

Sensores fotoeléctricos modulares serie 5000
Nuestros sensores fotoeléctricos modulares Series 5000 constan de un cabezal fotográfico y una base de potencia, y pueden resolver muchas aplicaciones difíciles.

Sensores fotoeléctricos modulares serie 5000
Nuestros sensores fotoeléctricos modulares Series 5000 constan de un cabezal fotográfico y una base de potencia, y pueden resolver muchas aplicaciones difíciles.

Sensores inmunes a los efectos de los campos de soldadura tubulares
Nuestros sensores con inmunidad a los efectos de los campos de soldadura tienen inmunidad a los campos magnéticos y a la acumulación de escorias de soldadura.

Sensores láser fotoeléctricos para medición de margen medio a largo
Estos sensores son excelentes para soluciones de margen medio a largo.

Sensores ultrasónicos de salida analógica o discreta 873P
Los sensores ultrasónicos de salida analógica o discreta Bulletin 873P con capacidad IO-Link son ideales para aplicaciones que pueden ser un desafío para otras tecnologías de detección, como en el caso de la detección de objetos transparentes, brillantes o que no emiten reflejo.

Sistema de identificación mediante radiofrecuencia
Los sistemas de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) son ideales para el seguimiento y la documentación de productos a medida que avanzan en el proceso de fabricación en aplicaciones industriales para servicio ligero.

Supresión del primer plano y plano de fondo de margen corto
Nuestros sensores de supresión del primer plano y plano de fondo de margen corto 44B están discontinuados y ya no están disponibles para la venta.

Tubulares mini 871C
Los sensores tubulares mini Boletín 871C son dispositivos autónomos, de uso general y de estado sólido diseñados para detectar la presencia de objetos metálicos ferrosos y no ferrosos sin tocarlos.

Verificación de piezas 45PVA
Estos sensores están diseñados específicamente para aplicaciones de selección de bandeja y detección de objetos en la industria de ensamblaje de piezas.
Video de los sensores de proximidad inductivos planos de metal 871FM
Este vídeo no solo destaca la característica avanzada de los sensores de proximidad inductivos planos de metal 871FM, sino que también muestra el sensor que se está probando en aplicaciones industriales reales.

WorldClamp 871D
Los sensores WorldClamp Boletín 871D son ideales para la detección de fin de carrera en aplicaciones de abrazadera de alimentación eléctrica y pinza.
Ítems por página:
24
- 24
- 48
- 72
Overview