Relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR57P
- Incluye seis salidas de seguridad de estado sólido normalmente abiertas y cuatro salidas auxiliares de estado sólido
- Ofrece uno o dos encoders (seno/coseno y TTL)
- Incluye ocho indicadores de estado de diagnóstico
- Proporciona puertos de configuración DPI
- Ofrece 67.5 mm (2.7 pulg.) Envolvente para riel DIN
- Incluye terminales extraíbles
Relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR55P
- Ofrece detección en reposo segura para motores monofásicos y trifásicos
- Sin necesidad de sensores externos.
- Independiente de la dirección.
- Detección de cables rotos
- Proporciona carcasa de 45 mm (1.8 pulg.)
- Nivel de rendimiento (PL) e y categoría 4 de acuerdo con EN ISO 13849-1
- Nivel requerido de SIL (SIL CL) 3 de acuerdo con IEC/EN 62061
- Nivel de integridad de seguridad (SIL) 3 de acuerdo con CEI/EN 61508, CEI/EN 61511 y EN 61800-5-2