Nuestros relés de monitoreo de cortina de luz con silenciamiento permiten suspender de forma temporal y automática la función de seguridad si se cumplen ciertas condiciones. En aplicaciones de manejo de materiales, el material puede pasar por el campo protector sin apagar la máquina. Además de contar con silenciamiento, estos módulos monitorean hasta tres cortinas de luz con iniciación de dispositivos de detección de presencia (PSDI).
Descripción general
- Permite la suspensión temporal automática de la función de seguridad si se cumplen ciertas condiciones
- Monitorea hasta tres cortinas ópticas con iniciación de dispositivos de detección de presencia (PSDI)
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestroscomponentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.
Especificaciones
Homologaciones
MSR22LM
- BG
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
MSR42
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación TÜV
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de relés de seguridad Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Descripción de producto de la caja de controlador de muting Boletín 445L | 445L-PP007 | |
Controlador de cortina óptica MSR22LM con modos de operación seleccionables | MINOTR-IN035 | |
Instrucciones de instalación de la caja de controlador de muting Boletín 445L | 445L-IN004 | |
Guía de inicio rápido de relés MSR42 con silenciamiento bidireccional | CC-QS015 | |
Manual de usuario del software de configuración de cortinas ópticas de seguridad Safe 2/Safe 4, GuardShield Micro 400 y MSR42 | SAFETY-UM001 | |
Manual de usuario de la columna de montaje de piso y viga voladiza | 445L-UM004 | |
Manual del usuario del módulo de control MSR42 | 440R-UM008 | |
Diagramas de cableado y aplicaciones para relé de seguridad | SEGURIDAD-WD001 | |
Especificación de seguridad funcional de paletizadora | SAFETY-AT026 |