Disponibles con CIP Safety sobre EtherNet/IP
Nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ son dispositivos compactos con campos y conjuntos de campo cambiables y configurables (advertencia y seguridad). El software de configuración y diagnóstico de seguridad (Safety Configuration and Diagnostic, SCD) para Windows, utilizado para configurar SafeZone Singlezone, Multizone y Mini, simplifica la programación de los escáneres láser de seguridad SafeZone. SafeZone 3 utiliza el AOP 442L para configurar tanto la conexión EtherNet/IP como la programación del escáner.
Novedades
La conexión mediante EtherNet/IP convierte al escáner láser de seguridad SafeZone3 en un dispositivo de seguridad inteligente que mejora la seguridad y proporciona conectividad a través de Connected Enterprise.
Descripción general
- Ofrece ángulos de escaneo de 190° o 270°.
- Proporciona rangos de campo de seguridad de 2 m, 3 m, 4 m o 5 m (6.56 pies, 9.84 pies, 13.12 pies o 16.4 pies)
- Incluye resoluciones configurables de 30 a 150 mm (1.18 a 5.9 pulg.)
- Proporciona retardo de reinicio configurable
- Ofrece montaje horizontal o vertical
- Incluye pantalla de siete segmentos para información de diagnóstico
- Ofrece muestreo múltiple (2 a 16 unidades)
Las aplicaciones típicas de nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ incluyen:
- Detección de personal frente a una máquina o peligros de equipos
- Reemplazo de seguridad cuando se requieren tapetes de seguridad con formas irregulares
- Aplicaciones AGV, dos campos de advertencia pueden reducir gradualmente la velocidad de AGV, y por lo tanto reducir el desgaste de los frenos.
SafeZone (Singlezone and Multizone) | SafeZone Mini | SafeZone 3 |
---|---|---|
190° (-5° a +185°) | 270° (-45° a +225°) | 275° (-47,5º- +227,5°) |
Singlezone: 4 m (13,12 pies; Multizone: 5 m (16,4 pies) | 2 m, 3 m (6,56 pies, 9,84 pies) | 5,5 m (18,04 pies) |
30...150 mm (1,18...5,9 in) | 30...150 mm (1,18...5,9 in) | 30-200 mm (1,18...7,87 in) |
≥ 60 ms o ≥ 120 ms | ≥ 80 ms | ≥ 95 ms |
De 2 a 60 segundos | De 2 a 60 segundos | De 2 a 60 segundos |
Horizontal, vertical, de cabeza | Horizontal, vertical, de cabeza | Horizontal, vertical, de cabeza |
7 segmentos | 7 segmentos | Texto y símbolos multicolores |
2... 16 escaneos | 2... 16 escaneos | 2... 16 escaneos |
2 OSSD | 2 OSSD | 4 bits de seguridad |
N/A | N/A | CIP Safety a través de EtherNet/IP |
Software SCD | Software SCD | AOP 442L |
Videos de CIP Safety sobre EtherNet/IP del escáner láser de seguridad SafeZone 3
Selección de productos
Especificaciones
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus
- TÜV
Clasificación de seguridad
- Categoría 3 EN ISO 13849-1
- Tipo 3 DIN EN61496-1
- SIL 1 de acuerdo con IEC 61508
- SIL CL2 EN 62061
- EN ISO 13849-1
Datos de seguridad funcional
- PFHD = 8 x10-8
- Vida útil (TM) = 20 años (EN ISO 13849)
Adecuado para nivel de rendimiento PLd (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 (de acuerdo con IEC 62061)
Cumplimiento de las normas
- DIN EN 61496-1: 2009-03
- DIN EN 61508:2002/2003
- DIN EN ISO 13849-1: 2008-12
Software
El software de configuración y diagnóstico de seguridad (SCD) basado en Windows que se entrega con cada escáner simplifica la programación de escáneres SafeZone. Un asistente de configuración lo guía en configuraciones simples o complejas del sistema.
Descargue el software del escáner láser de seguridad SafeZone, versión 3.02.
Instalación del software SCD:
- Descargue y extraiga el contenido del archivo ZIP en una carpeta en su unidad local
- Ejecute 'Setup.exe'
- Ingrese el número de serie correcto: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de dispositivos de seguridad de detección de presencia | GLSAFE-BR001 | |
Descripción de producto Escáner láser de seguridad SafeZone 3 | 442L-PP004 | |
Descripción de producto de escáner láser de seguridad Singlezone SafeZone | 442L-PP002 | |
Descripción de producto de escáner láser de seguridad mini SafeZone | 442L-PP003 | |
Instrucciones de instalación de la cubierta de componentes ópticos de SafeZone 3 | 442L-IN001 | |
Instrucciones de montaje del escáner láser de seguridad SafeZone 3 | 442L-IN006 | |
Instrucciones de montaje del escáner láser de seguridad SafeZone Mini | 442L-IN008 | |
Instrucciones de instalación del escáner láser de seguridad SafeZone Singlezone y Multizone | 442L-IN009 | |
Manual del usuario de escáner láser de seguridad mini SafeZone | 442L-UM005 | |
Manual de usuario de escáner láser de seguridad Singlezone y Multizone SafeZone | 442L-UM003 | |
Manual del usuario de configuración de seguridad y software de diagnóstico | 442L-UM006 | |
Escáner láser de seguridad SafeZone 3 con manual del usuario de CIP Safety sobre EtherNet/IP | 442L-UM008 |
Herramientas y recursos
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestroscomponentes y soluciones de seguridad integrados. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.