Loading

Foundation Fieldbus para el proceso
Allen‑Bradley

The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Main Image

Caja de empalmes Redundante Intelligent Fieldbus de 4 caminos

La caja de empalmes de 4 vías Redundant Intelligent Fieldbus boletín 1788 ofrece un método sencillo, redundante y tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad ofrece protección de segmento a cuatro puertos de líneas de derivación de dispositivo de campo, mediante el monitoreo constante de caídas de voltaje y la desconexión de caídas incorrectas para proteger el resto del segmento cuando se detecta un fallo. El monitoreo troncal en configuraciones redundantes permite el reencaminamiento de mensajes troncales para evitar los fallos de cables.

Detalles del producto

Main Image

Caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos

Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos boletín 1788 ofrece un método tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad contiene un puerto de entrada bus, un puerto de salida bus y seis puertos de líneas de derivación de campo. La corriente bus del puerto de línea de derivación se monitorea constantemente. Si se detecta un fallo, se aísla la derivación hasta corregirlo. Incluso en el caso de cortocircuito de segmentos, todos los dispositivos de campo restantes del bus pueden comunicarse.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus (H1)

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Bulletin 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Detalles del producto
Main Image

Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus (H1)

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Bulletin 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus para el proceso Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose