Nuestros disyuntores de caja moldeada tienen varios tamaños de estructura para ajustarse a las capacidades de corriente nominal y las capacidades de corte requeridas. Estos disyuntores brindan protección a los circuitos contra sobrecarga, cortocircuitos y fallos de tierra. Se pueden combinar con nuestros arrancadores de motor NEMA e IEC, relés de sobrecarga y contactores.

Disyuntores de caja moldeada 140UT
Nuestro disyuntor de caja moldeada Boletín 140UT-D está homologado según UL489 e IEC 60947-2 para aplicaciones internacionales. El disyuntor limitador de corriente proporciona protección fija contra cortocircuitos y sobrecorrientes, y ofrece alto poder de corte para dispositivos de 2 y 3 polos. Estos disyuntores son aptos para retroalimentación a 240 V y 480 Y/277 V.

Disyuntores de caja moldeada 140G
Los disyuntores de caja moldeada Bulletin 140G cuentan con nueve tamaños de estructura diferentes con un rango de 10 a 3000 A para aceptar las capacidades nominales de corriente y las capacidades de apertura requeridas. Gracias al amplio rango de operadores y accesorios, estos disyuntores brindan protección a los circuitos frente a sobrecargas, cortocircuitos y fallos de tierra.

Disyuntores de caja moldeada 140U
Rockwell Automation anuncia que, a partir de marzo de 2022, se interrumpirá la producción de nuestros disyuntores de caja moldeada Boletín 140U y ya no estarán disponibles para la venta. Le recomendamos migrar a nuestros disyuntores de caja moldeada Boletín 140UT.
Estos disyuntores de caja moldeada son muy compactos y cumplen con UL 489 e IEC 60947-2 MCCB hasta 40 A, y tienen capacidad de retroalimentación.
Obtenga más información, lea el perfil de migración de disyuntores de protección de motor Boletín 140M a 140MT/UT.