Loading

Controladores programables
Allen‑Bradley

El controlador lógico programable (PLC) y el controlador de automatización programable (PAC) de Allen‑Bradley® varían desde aplicaciones grandes a pequeñas e incluso micro.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver 30 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 30 Resultados
Ordenar por:
Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (Z-A)
Filtrar y refinar
A collage of Compact GuardLogix 5380 and CompactLogix 5380 controllers. Catalogs 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM and 5069-L340ERP.
CompactLogix and Compact GuardLogix 5380 Control Systems
CompactLogix 5380 controller family offers higher performance, increased capacity and enhanced security for better productivity and smarter machines.
Controlador SmartGuard
SmartGuard™ 600 Controllers with Safety feature 16 safety-rated inputs, 8 safety-rated outputs, 4 pulse test sources and an optional EtherNet/IP™ port.
five 5580 CompactLogix and GuardLogix safety controller family
Controladores 5580 ControlLogix 1756
La gama de controladores ControlLogix 5580 utiliza el entorno Studio 5000® como marco estándar para optimizar la productividad reduciendo el tiempo de puesta en marcha.
Controladores CompactLogix 1768
La producción de los controladores CompactLogix 1768-L4x y L4xS se interrumpirá y ya no estarán disponibles para la venta. Contamos con recursos para ayudarlo a migrar a nuestros sistemas de control Compact GuardLogix y Compact GuardLogix 5380.
Controladores CompactLogix 1769
La producción de nuestros controladores CompactLogix™ 1769-L3x se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Para brindar asistencia técnica durante la transición, recomendamos que migre a la plataforma de control CompactLogix™ 5380.
Controladores CompactLogix 5370
Los controladores CompactLogix 5370 tienen seguridad integrada y usan el mismo software de programación, protocolo de red y recursos de información que todos los controladores Logix.
CompactLogix 5480 controller facing left 5069 l46ermw
Controladores CompactLogix 5480
Los controladores CompactLogix™ 5480 son controladores en tiempo real que ejecutan Windows 10 IoT Enterprise en paralelo con el motor de control de Logix.
Controladores de procesos
Acelere su transformación digital con la versión PlantPAx® 5.0 DCS y descubra más posibilidades con nuestros controladores de procesos ControlLogix® 5580 y CompactLogix™ 5380.
Controladores estándar ControlLogix
Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, temperatura extrema y On-Machine que son adecuados para aplicaciones de procesos, movimiento, discreción y alta disponibilidad.
Controladores GuardPLC 1600
Controladores GuardPLC 1800
Controladores Micro810
Los sistemas de controlador lógico programable Micro810® Boletín 2080 funcionan como relés inteligentes con salidas de relé de corriente alta, pero con las capacidades de programación de un PLC micro.
Controladores Micro820
Nuestros sistemas de controladores lógicos programables Micro820® tienen una dimensión nano y están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes pequeñas y de automatización remota que requieren comunicaciones flexibles y capacidades de E/S.
Controladores Micro830
Rockwell Automation anuncia que, a partir del 31 de diciembre de 2023, se suspenderá la producción de los controladores Micro830® 2080-LC30 y dejarán de estar disponibles para la venta. Se invita a los clientes a migrar a nuestros controladores Micro820® 2080-LC20 o a los controladores más nuevos Micro850® 2080-L50E.
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro850 controller, catalog 2080-L50E-48QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Controladores Micro850
Nuestros sistemas de controladores lógicos programables Micro850® están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes más grandes que requieren comunicaciones flexibles y mayores capacidades de E/S.
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro870 controller, catalog 2080-L70E-24QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Controladores Micro870
Nuestros controladores lógicos programables Micro870® Boletín 2080 están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes de gran tamaño que requieren comunicaciones flexibles y mayores capacidades de E/S.
Controladores MicroLogix 1100
Se interrumpirá la producción de los controladores MicroLogix™ 1100 Boletín 1763 y ya no estarán disponibles para la venta. Se les aconseja a los clientes que migren a nuestra plataforma de control Micro800™.
Controladores MicroLogix 1200
Se interrumpirá la producción de los controladores MicroLogix™ 1200 Boletín 1762 y ya no estarán disponibles para la venta. Se les aconseja a los clientes que migren a nuestra plataforma de control Micro800.
Controladores MicroLogix 1400
Los sistemas Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLC se caracterizan por un mayor número de E/S, un contador de alta velocidad más rápido, un mayor rendimiento del tren de pulsos, funciones de red mejoradas y una luz de retroiluminación en el panel LCD.
Controladores SLC 500
Algunos números de Boletín de SLC 500 se ha interrumpido y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestras nuevas plataformas de control CompactLogix™ 5370 o 5380.
Controladores SoftLogix
Rockwell Automation recomienda usar la familia de productos de sistemas de control ControlLogix, que incluye una creciente línea de módulos de cálculos en el chasis para proporcionar flexibilidad de programación y múltiples opciones de comunicación.
Descripción general de los controladores CompactLogix 5380 y el sistema de E/S Compact 5000
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Logix - Contáctenos
Página de contacto para una conversación de 60 minutos con uno de nuestros expertos.
Módulo de procesamiento perimetral incorporado
Obtenga máquinas más simplificadas y con eficiencia energética, y descubra el poder del control de movimiento descentralizado con el módulo de procesamiento perimetral incorporado.
Módulos enchufables Micro800
Con los módulos y accesorios insertables de los controladores lógicos programables Micro800™ Boletín 2080, puede ampliar la funcionalidad de las E/S integradas sin aumentar el tamaño de su controlador.
SIS Logix: seguridad del proceso
El sistema de seguridad instrumentado (SIS) Logix es una solución de seguridad moderna e integrada que ofrece las homologaciones SIL2 y SIL3 para mejorar la seguridad híbrida y de los procesos.
Todos los productos de controladores programables
Desde aplicaciones complejas hasta aplicaciones sencillas, le ofrecemos nuestro controlador lógico programable (PLC) y controlador de automatización programable (PAC).
Tutoriales de los controladores CompactLogix 5380 y del sistema de E/S Compact 5000
Estos útiles videos le ayudarán a conseguir un acceso a los datos, una conectividad y una seguridad sin precedentes.
Tutoriales sobre los controladores Micro800
Simplifique la configuración y programación del sistema de control Micro800 con estos sencillos tutoriales.
Video de descripción general del controlador Micro870
Descubra las capacidades de los controladores Micro870® con este video breve de introducción.
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 30 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Desde el controlador lógico programable original (PLC) inventado en la década de 1970 hasta los sistemas de control ampliables, multidisciplinarios y habilitados para la información (PAC), los sistemas de control Allen‑Bradley® le ayudan a cumplir con los requisitos de aplicación más complejos.

Gracias a las soluciones de control multidisciplinarias, centradas en controladores e I/O y combinadas con carteras de accesorios, puede ofrecer un sistema Integrated Architecture® inteligente, productivo y seguro en aplicaciones discretas, de procesos, de movimiento y de seguridad. Cuente con nosotros.

mujer y hombre de pie en la oficina mirando la tableta y hablando sobre sistemas de control escalables
Haga que su negocio sea más inteligente y aumente la velocidad de comercialización
Primeros pasos
Video Player
Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Solución escalable para optimizar la productividad

Transforme sus operaciones con un enfoque integral basado en soluciones que permiten alcanzar la máxima eficiencia en producción.

engranaje blanco con borde blanco sobre 3 líneas

Sistemas de control escalables

engranaje con borde blanco sobre computadora portátil

Cartera de accesorios

Instructor en fondo blanco señalando a la pizarra con tres estudiantes

Asistencia técnica

Main Image

Simplifique el diseño con un entorno de aplicación común

Reinvente el diseño con la comodidad de configurar, programar y mantener los dispositivos en su sistema de control, todo en un solo software.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad, y es lo único que necesita para gestionar la familia de controladores Allen‑Bradley Logix 5000™ y los sistemas de control relacionados.

Primeros pasos
Banco de trabajo de componentes conectados
Main Image
Software
Banco de trabajo de componentes conectados

Simplifique el desarrollo de máquinas independientes y reduzca el tiempo de diseño para múltiples industrias con el software Connected Components Workbench™.

Primeros pasos
RSLogix 500
Main Image
Software
RSLogix 500

Ahorre tiempo de desarrollo de proyectos y mejore la productividad al programar sus controladores MicroLogix™ con el software RSLogix 500®.

Primeros pasos

Industrias

Tenemos los conocimientos profundos para cumplir con sus desafíos únicos de automatización industrial en cualquier parte del mundo.

Petróleo y gas
Main Image
Industria
Petróleo y gas

Mantenemos la rentabilidad con nuestros sistemas de automatización, control y seguridad para toda su cadena de suministro.

Más información
Agua/aguas residuales
Main Image
Industria
Agua/aguas residuales

Sistema de control confiable, flexible e integrado para reducir los costes de mantenimiento y proyectos de sus sistemas de tratamiento y distribución de agua. 

Más información
Alimentos y bebidas
Main Image
Industria
Alimentos y bebidas

Integre las operaciones, mejore el rendimiento y brinde productos uniformes para sus operaciones de alimentos y bebidas.

Más información
Ciencias biológicas
Main Image
Industria
Ciencias biológicas

Centro de ciencias biológicas del futuro con nuestros sistemas de automatización e información.

Más información

Casos prácticos

Entérese cómo hemos ayudado a empresas como la suya

La planta de motores Toyota reduce los costes energéticos con nuevos controles de compresor de aire
Main Image
Caso práctico
La planta de motores Toyota reduce los costes energéticos con nuevos controles de compresor de aire

Los nuevos controles ahorran 1 millón de kilovatios cada año y respaldan los objetivos de cero emisiones de Toyota.

Leer más
El sistema de combinación ahorra espacio y aumenta el tiempo de actividad
Main Image
Caso práctico
El sistema de combinación ahorra espacio y aumenta el tiempo de actividad

Con seguridad y análisis avanzados, Aagard optimiza las operaciones de extremo de línea con el sistema de paletizador de empaquetador de cajas de cartón integrado.

Leer más
Máquina de inserción automática de etiquetas por dilatación térmica XYP
Main Image
Caso práctico
Máquina de inserción automática de etiquetas por dilatación térmica XYP

Aproveche las recompensas de cambio rápido entre los productos y el aumento de las tasas de producción para mejorar la productividad y la rentabilidad.

Obtenga más información
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose