Ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al resto de su empresa. Podemos ayudarle a seleccionar la mejor arquitectura de red y proporcionarle orientación en cuanto al diseño y la implementación. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos, interfaces de comunicación, medios físicos y productos de conexión para ayudarle a aprovechar al máximo su sistema de control.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
24
de
37
Resultados

1788 Caja de empalmes de Fieldbus de 6 caminos
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.

1788 ControlNet a Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.

1788 ControlNet a Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.

1788 EtherNet/IP a DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.

1788 EtherNet/IP a Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
Conectividad de red On-Machine
El interruptor administrado industrial ArmorStratix 5700 proporciona una solución resistente y confiable para las aplicaciones On-Machine.

Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.

E/S remotas universales (RIO)
Nuestra red de E/S remotas universales es una red de área local diseñada para conectar controladores a chasis de E/S remotas y una serie de dispositivos inteligentes tales como interfaces de operador y variadores de CA o CC.
Foundation Fieldbus para el proceso
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.

HART (FAMILIA) - PARA proceso
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.

Módulos de comunicación basados en chasis
Los módulos de comunicación para chasis ayudan a conectar e implementar el control de acceso basado en la red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756.

Productos conectados con ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.