Nuestros motores aptos para la industria alimenticia (MPF) MP-Series™ combinan capacidad de alta eficiencia y alto par con características diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades únicas de aplicaciones de alimentos y bebidas. Estos servomotores compactos de Inercia baja emplean la reconocida tecnología de estator segmentado MP-Series para proporcionar motores de alto rendimiento que cumplen con los requisitos de distintas aplicaciones, incluido el empaquetado de alimentos, el llenado volumétrico y el formado, el relleno y el sellado
Descripción general
- Sujetadores y eje de acero inoxidable
- Grasa apta para la industria alimenticia en el sello del eje
- Protector de desgaste del eje endurecido que permite una prologada vida útil del eje y su sello
- Resistente revestimiento de epoxi de dos piezas apto para la industria alimenticia
- Los conectores con clasificación IP66 e IP67 se pueden girar sin el uso de herramientas
- Retroalimentación de alta resolución que permite una operación uniforme con una opción de retroalimentación absoluta
- Bobinados completamente encapsulados que ofrecen protección contra la humedad y mayor eficiencia térmica
- Opción de freno de 24 V integral
Las aplicaciones típicas de nuestros servovariadores aptos para la industria alimenticia MP-Series™ incluyen:
- Envasado de alimentos
- Llenado volumétrico
- Formado, relleno y sellado
- Manejo de alimentos (Nota: para aplicaciones de carne y aves de corral, se recomiendan los motores de acero inoxidable MP-Series.
Especificaciones
Homologaciones
- Etiqueta CE
- CSA
- C-Tick
- UL recognized
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Guía de selección de control de movimiento Kinetix | KNX-SG001 | |
Datos técnicos de especificaciones de movimiento rotativo Kinetix | KNX-TD001 | |
Instrucciones de instalación de servovariadores aptos para la industria alimenticia MP-Series | MP-IN004 |