Los impulsores integrados lineales boletín LDAT proporcionan un movimiento lineal de carga de alta velocidad desde el primer momento y son capaces de empujar, presionar o transportar una carga. Son accionadores lineales confiables que combinan altos niveles de velocidad y aceleración, fuerzas de impulso máximo y tecnología de variador directo que ayuda a maximizar el rendimiento y la confiabilidad.
Descripción general
- Alta velocidad (hasta 5 m/s) y aceleración (norma 5g, superior con revisión)
- La tecnología Direct drive elimina elementos de desgaste asociados con la conversión de movimiento rotativo a lineal.
- El cojinete lineal integrado brinda la capacidad de transportar una carga sin tener que montar y alinear cojinetes externos.
- La solución prediseñada lo ayuda a reducir el tiempo de ingeniería, diseño y documentación.
- Múltiples superficies de montaje y métodos proporcionados
Las aplicaciones típicas para el impulsor lineal integrado incluyen:
- Encartonado
- Embalaje de cajas de carga final
- Embalaje de cajas de carga superior
- Tapas móviles
- Bolsa horizontal
- Transportadores de movimiento horizontal
- Formación de cajas y bandejas
- Alimentación de entrada/salida
Especificaciones
Homologaciones
- CE
- UL
Software
Utilice el siguiente software para programar sus Thrusters lineales integrados.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de impulsor lineal integrado | LDAT-PP001 | |
Guía de selección de control de movimiento Kinetix | KNX-SG001 | |
Datos técnicos de especificaciones de movimiento lineal Kinetix | KNX-TD002 |