Loading

Productos conectados DeviceNet
Allen-Bradley

We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados DeviceNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface DeviceNet incorporada o se conectan a la red DeviceNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos con nuestra inversión en DeviceNet con soluciones que ayudan a que el cableado, la puesta en marcha y la resolución de problemas de DeviceNet sean más sencillos.

  • Los productos incluyen desde controladores, E/S e interface de operador hasta variadores y productos de control de motores y gestión energética
  • Incluye conectividad DeviceNet™ incorporada para muchos productos
  • Ofrece un amplio rango de botones pulsadores, dispositivos de señalización y sensores de DeviceNet
  • En algunos productos, incluye la tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™
  • Ofrece la capacidad de conectar una PC a una red DeviceNet mediante el cable USB a DeviceNet
  • Ofrece interface PCI-bus y RS-232-C a DeviceNet
  • Ofrece una variedad de productos de nuestros socios de Encompass™

Productos

Monitoreo de condiciones

  • Módulos de E/S inteligentes de la serie XM

Módulos de E/S

  • E/S de seguridad ArmorBlock Guard
  • E/S ArmorBlock
  • Compact I/O
  • CompactBlock E/S de seguridad
  • E/S CompactBlock: incluye la tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix/li>
  • CompactBlock LDX I/O
  • E/S ControlLogix: admite medios físicos ControlNet individuales y redundantes
  • E/S incorporada: incluye la tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix
  • E/S de expansión MicroLogix
  • Seguridad E/D de POINT Guard
  • E/S universales

Variadores

  • Variadores de CA PowerFlex 4
  • Variadores de CA PowerFlex 4M
  • Variadores de CA PowerFlex 40: también está disponible la conectividad de red DeviceNet™ como una opción configurada
  • Variadores de CA PowerFlex 40P
  • Variadores de CA PowerFlex 400: también está disponible la conectividad de red DeviceNet™ como una opción configurada
  • Variadores de CA PowerFlex 70
  • Variadores de CA PowerFlex 700
  • Variador CA PowerFlex 700S con DriveLogix
  • Variadores de CA PowerFlex 755
  • Variadores de CA PowerFlex 7000
  • Variadores de CC PowerFlex

Terminales gráficos PanelView Plus

Servovariadores multiejes Ultra 3000

Control de motores

  • Controladores de motores distribuidos
  • Relés de sobrecarga electrónicos E3 y E3 Plus
  • Relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus
  • Centros de control de motores CENTERLINE 1500
  • Centros de control de motores CENTERLINE 2100
  • Centros de control de motores CENTERLINE 2500

Infraestructura de seguridad y de redes

  • Cable USB a cable ControlNet
  • Interfaces Bus PCI a ControlNet
  • Interfaces RS-232-C ControlNet

Controladores programables

  • Controladores CompactLogix 5370
  • Controladores CompactLogix L4x y Compact GuardLogix L4xS
  • Controladores CompactLogix L3x
  • Controladores ControlLogix 5570
  • Controladores MicroLogix: mensajería
  • Controladores SLC 500
  • Controladores SoftLogix

Botones pulsadores y dispositivos de señalización

  • Columnas luminosas Control Tower
  • Conjuntos montados de 30 mm NEMA

Sensores e interruptores

  • Sensores de detección de objetos transparentes RightSight ClearSight RightSight
  • Bulletin 871TM de Sensores de acero inoxidable tubulares
  • Finales de carrera DeviceNet Boletín 802DN
  • Bulletin 842D: codificadore magnéticos de múltiples vueltas Devicenet
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left industrial-network-products
  5. Chevron LeftChevron Left Productos conectados DeviceNet