Loading

Terminales de tornillos tipo micro de CA
Allen-Bradley

Nuestros terminales de tornillos tipo micro de CA Bulletin 871A y 889 son conectores pasivos instalables en el campo para utilizarse con un cable sin terminación.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros terminales de tornillos tipo micro de CA Bulletin 871A y 889 son conectores pasivos instalables en el campo para utilizarse con un cable sin terminación. Nuestras cajas de terminales estilo tres pines contienen terminales de tornillos para el ensamblaje rápido y sencillo de cables QD personalizados en la planta. Las cajas de terminales pueden ser macho o hembra, rectas o rectangulares y están disponibles para distintos diámetros de cable.

  • Ofrece opciones instalables en el campo
  • Incluye terminales de tornillos que ofrecen una instalación simple y segura
  • Permiten la modificación sencilla de las instalaciones de cable existentes
Homologaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Certificación CSA
  • UL Recognized
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publicación
Brochure de conectividad y medios físicos de red CONEC-BR001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Ünîîtééd Kîîngdõõm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Terminales de tornillos tipo micro de CA Chevron RightChevron Right