Loading

Variador de frecuencia (VFD)
Allen-Bradley

Existe una amplia selección de variadores de frecuencia variable CA y CC PowerFlex® y servovariadores Kinetix®; todos flexibles, productivos y fáciles de usar.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Control de motores Armor PowerFlex On-Machine
Nuestro variador de CA Armor PowerFlex® es una nueva generación de control de motores On-Machine® que proporciona capacidades integradas de doble puerto gigabit EtherNet/IP™, una variedad de opciones para el control de motores, opciones de montaje flexibles y características de seguridad de hardware y red.
Tecnología de variador de frecuencia inteligente
Aumente la productividad con un variador de frecuencia, VFD, PowerFlex. El análisis predictivo en tiempo real mejora el rendimiento, el tiempo productivo y los ahorros de energía.
20L PowerFlex 700L
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700L ofrecen control vectorial PowerFlex 700 o control PowerFlex 700S en una estructura de alimentación eléctrica completamente regenerativa y enfriada por líquido.
700AFE PowerFlex Regenerativo
La producción de nuestro suministro de bus de CC regenerativo del Boletín 700AFE con sección de entrada activa (AFE) se interrumpió y ya no esta disponible para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros variadores PowerFlex 755T.
Puente tipo SCR 20S PowerFlex
Nuestro puente SCR Bulletin 20S es una fuente de bus de CC no regenerativa que suministra alimentación eléctrica a variadores de CA con una entrada de bus de CC común.
20B PowerFlex 700
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700 controlan motores de inducción trifásicos en aplicaciones con requisitos que van desde el control de velocidad más sencillo hasta el control de par más exigente.
20F PowerFlex 753
Los variadores de CA PowerFlex® 753 son rentables y fáciles de usar en aplicaciones de ámbito general que requieren características de seguridad.
Videos
20A PowerFlex 70
Los variadores de CA PowerFlex® 70 son paquetes compactos de alimentación eléctrica, control e interfaz de operador diseñados para satisfacer las demandas de espacio, simplicidad y confiabilidad.
20D PowerFlex 700S
Nuestro variador de CA PowerFlex 700S con la opción DriveLogix™ combina el gran funcionamiento y control flexible de los variadores de CA PowerFlex con un motor Logix de alto rendimiento para ofrecer una solución de control y variador altamente funcional y rentable.
Video de tecnología TotalFORCE de PowerFlex
Vea cómo esta tecnología patentada de control de motores puede ayudar a mejorar sus operaciones.
Descripción general de los sistemas de variadores de bus común PowerFlex 755TM
Vea este video para obtener más información sobre los sistemas de variadores de bus común PowerFlex 755TM.
20G PowerFlex 755
Estos variadores de CA PowerFlex® 755 son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores.
22D PowerFlex 40P
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 40P proporcionan control de bucle cerrado con una opción para desconexión de par segura Categoría 3 en un diseño compacto y rentable.
22C PowerFlex 400
Los variadores de CA PowerFlex® 400 están optimizados para el control de ventiladores y bombas comerciales e industriales.
22B PowerFlex 40
Los variadores de CA PowerFlex® 40 proporcionan a los fabricantes del equipo original, los constructores de máquinas y los usuarios finales un control de motores que permite mejorar el rendimiento en un paquete compacto fácil de usar.
25C PowerFlex 527
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 527 están diseñados para funcionar exclusivamente con nuestros Logix PAC para aprovechar las capacidades del controlador y utilizar Studio 5000 Logix Designer™ para ayudar a simplificar el desarrollo y el uso de la máquina.
22F PowerFlex 4M
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 4M ofrecen cableado de alimentación directa y una programación sencilla que proporciona la flexibilidad necesaria para manejar un amplio rango de aplicaciones.
25B PowerFlex 525
Los variadores PowerFlex 525, que ofrecen clasificaciones de potencia de 0.4 a 22 kW (0.5 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V, brindan una variedad de opciones de control de motores y montaje flexible.
25A PowerFlex 523
Estos variadores de CA PowerFlex® 523 proporcionan un diseño innovador y modular que admite una rápida y fácil instalación y configuración.
22A PowerFlex 4
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 4 están diseñados para satisfacer requisitos globales del fabricante del equipo original y el usuario final en relación con la simplicidad, el tamaño reducido y la rentabilidad.
Variador de CA de media tensión PowerFlex 6000 con medidas reducidas
Los variadores de media tensión PowerFlex 6000 son los variadores en los que ha confiado en sus aplicaciones de uso general desde su lanzamiento en 2013. Ahora están disponibles con una medida compacta para ayudarle a ahorrar espacio y facilitar las aplicaciones de actualización.
PowerFlex 7000 con ArcShield
El sistema de variadores 7000 de PowerFlex® con tecnología ArcShield™ proporciona una clasificación de fallos de arco de hasta 50 kA y cumple con los estándares de protección de acceso Tipo 2B.
Variador de frecuencia de media tensión PowerFlex 7000
Los variadores de media tensión (VFD) PowerFlex 7000 ofrecen un control de par preciso de la velocidad y del motor para aplicaciones industriales, lo que aumenta la productividad y el ahorro.
20P PowerFlex DC
Nuestra línea completa de variadores de CC PowerFlex® incluye los variadores digitales de CC PowerFlex, los reguladores independientes de CC (SAR) PowerFlex y los controladores de campo de CC PowerFlex.
DriveTools SP 9303
DriveTools™ SP es una familia de herramientas de software que proporciona una interface simplificada para programar, dar mantenimiento y resolver los problemas de PowerFlex® de los variadores de CA y CC seleccionados.
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
Variador de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex 755T
Nuestros variadores de frecuencia variable de bajo voltaje PowerFlex® 755T están diseñados para proporcionar soluciones de bus común, regeneración y mitigación armónica que ayudan a reducir los costos energéticos, agregar flexibilidad y aumentar la productividad.
Variador de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex 755TS
Gracias al análisis predictivo, un variador de frecuencia (VFD) PowerFlex 755TS ayuda a aumentar la productividad y el tiempo productivo. Además, reduzca los costos de mantenimiento y energía.
Variadores Armor PowerFlex
El sistema de variadores On-Machine Armor PowerFlex 35-Series ofrece una solución integrada, prefabricada y cercana al motor para ambientes difíciles.
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Expanda el mantenimiento predictivo en su planta

Al combinar FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ con PowerFlex 755TS, usted puede tener una visión sin precedentes del estado de los activos de su planta. 

Esta solución monitorea continuamente los variadores de frecuencia y los activos de la planta, y le alerta de los problemas antes de que ocurran, lo que le brinda más tiempo para planificar y actuar. Con inteligencia procesable, puede reducir el riesgo, optimizar los planes de mantenimiento y mantener las aplicaciones funcionando de manera más confiable. 

Loading

Recomendado para usted para variadores de frecuencia

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Ünîîtééd Kîîngdõõm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD) Chevron RightChevron Right