Loading

Dispositivos de identificación

Los dispositivos de identificación son ideales para realizar el seguimiento y documentar los productos en cada paso del proceso de fabricación. Con el sistema de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia y los sensores de lector de códigos, nuestros dispositivos de identificación son una solución eficaz para la industria automotriz, de manejo de materiales, farmacéutica y de alimentos y bebidas.
Sensores e interruptores
      • Descripción general
      • Fotoeléctrico
      • De proximidad inductivos
      • Ultrasónicos
      • Capacitivos
      • Detección 3D reconfigurable Swift-E
      • Herramienta de selección de sensores
    • Descripción general
    • Fotoeléctrico
    • De proximidad inductivos
    • Ultrasónicos
    • Capacitivos
    • Detección 3D reconfigurable Swift-E
    • Herramienta de selección de sensores
      • Descripción general
      • Compactos/de precisión 802B
      • Precisión 802B
      • De precisión pequeño 802B
      • NEMA Tipo 13 Zona peligrosa de contacto sellado 802R
      • Zona peligrosa hermética 802X
      • NEMA Zona peligrosa de tipo 7 y 9 802XR
    • Descripción general
    • Compactos/de precisión 802B
    • Precisión 802B
    • De precisión pequeño 802B
    • NEMA Tipo 13 Zona peligrosa de contacto sellado 802R
    • Zona peligrosa hermética 802X
    • NEMA Zona peligrosa de tipo 7 y 9 802XR
      • Uso general de aplicaciones severas 801
      • Rendimiento pesado de aplicaciones severas 802G
      • Aplicaciones severas selladas de fábrica 802M
      • Aplicaciones severas resistentes a la corrosión 802MC
      • Aplicaciones severas de alta potencia 802T
      • Aplicaciones severas NEMA 802T
      • Aplicaciones severas resistentes 802T
    • Uso general de aplicaciones severas 801
    • Rendimiento pesado de aplicaciones severas 802G
    • Aplicaciones severas selladas de fábrica 802M
    • Aplicaciones severas resistentes a la corrosión 802MC
    • Aplicaciones severas de alta potencia 802T
    • Aplicaciones severas NEMA 802T
    • Aplicaciones severas resistentes 802T
      • Aplicaciones severas resistentes al agua 802X
      • Metal de 30 mm 802K
    • Aplicaciones severas resistentes al agua 802X
    • Metal de 30 mm 802K
      • Descripción general
      • 836 Sensores de presión electromecánica
      • Sensores de presión de estado sólido 836P
      • Sensores de presión electromecánica ajustables 836T
      • Sensores de temperatura electromecánicos 837
      • Sensores de temperatura de estado sólido 837E
      • Sensores de temperatura de estado sólido 837T
    • Descripción general
    • 836 Sensores de presión electromecánica
    • Sensores de presión de estado sólido 836P
    • Sensores de presión electromecánica ajustables 836T
    • Sensores de temperatura electromecánicos 837
    • Sensores de temperatura de estado sólido 837E
    • Sensores de temperatura de estado sólido 837T
      • Sensores de temperatura 837RTD
      • Conmutadores de nivel flotante 840
      • Interruptores de nivel de estado sólido 840E
      • Sensores de condiciones de estado sólido 839E
      • Sensores de estado de detección de velocidad 808
    • Sensores de temperatura 837RTD
    • Conmutadores de nivel flotante 840
    • Interruptores de nivel de estado sólido 840E
    • Sensores de condiciones de estado sólido 839E
    • Sensores de estado de detección de velocidad 808
      • Descripción general
      • Lector de códigos 48CR
      • RFID de alta frecuencia 56RF
    • Descripción general
    • Lector de códigos 48CR
    • RFID de alta frecuencia 56RF
      • Descripción general
      • Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos 440H
      • Interruptores de zona peligrosa a prueba de explosión 440
    • Descripción general
    • Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos 440H
    • Interruptores de zona peligrosa a prueba de explosión 440
Main Image

Lector de códigos 48CR

Nuestros lectores de códigos Boletín 48CR son los lectores de códigos industriales más pequeños del mercado. Estas soluciones resistentes y compactas pueden decodificar códigos 1D, 2D y de marcado directo de piezas (DPM), y pueden, además, leer símbolos dañados e incompletos. El 48CR admite Ethernet/IP y se puede configurar por medio de un perfil add-on (AOP) de la aplicación Studio 5000 Logix Designer o del explorador visual incorporado WebConnect.

Detalles del producto

Main Image

Identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia

Nuestro sistema de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia Boletín 56RF con capacidad IO-Link es ideal para realizar el seguimiento y la documentación de los productos a medida que pasan por el proceso de fabricación en aplicaciones industriales para servicio ligero. Los tags, los transceivers y las interfaces del sistema RFID están diseñados conforme al estándar abierto ISO 15693 para alta frecuencia. La tecnología IO-Link lo convierte en una solución inteligente de seguimiento y rastreo que permite que se integre con facilidad a Connected Enterprise. Además, hace que se transmitan los datos de la planta directamente a un sistema de control para minimizar el tiempo improductivo y mejorar la productividad.

 

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Ünîîtééd Kîîngdõõm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de identificación Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose