Nuestros relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR57P están diseñados para aplicaciones de movimiento que requieren la interacción del personal durante la operación. Nuestros relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR55P se usan para detección en reposo en motores monofásicos y trifásicos sin necesidad de sensores.
Descripción general
Relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR57P
- Incluye seis salidas de seguridad de estado sólido normalmente abiertas y cuatro salidas auxiliares de estado sólido
- Ofrece uno o dos encoders (seno/coseno y TTL)
- Incluye ocho indicadores LED de diagnóstico
- Proporciona puertos de configuración DPI
- Proporciona carcasa para riel DIN de 67.5 mm
- Incluye terminales extraíbles
Relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR55P
- Ofrece detección en reposo segura para motores monofásicos y trifásicos.
- Sin necesidad de sensores externos.
- Independiente de la dirección.
- Detección de cables rotos
- Proporciona carcasa de 45 mm.
- Nivel de rendimiento (PL) e y categoría 4 de acuerdo con EN ISO 13849-1
- Nivel requerido de SIL (SIL CL) 3 de acuerdo con IEC/EN 62061
- Nivel de integridad de seguridad (SIL) 3 de acuerdo con IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 y EN 61800-5-2
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Especificaciones
Homologaciones
- cULus Listed
- RCM
- Certificación TÜV
Directivas
- 2006/42/EC directiva de máquinas
- 2004/108/EC, directiva de compatibilidad electromagnética
- 2011/65/EU, directiva de restricción de sustancias peligrosas
Conformidad con estándares
Relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR57P
- CEI 61800-5-2:2016
- EN 61800-5-2:2017
- CEI 61800-5-1:2007 + A1:2016
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN ISO 13849-1:2015
- CEI 62061:2015
- EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
- CEI/EN 61508 Partes 1-7:2010
Relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR55P
- EN ISO 13849-1:2015
- EN 61508 Partes 1-7:2010
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-7:2015
- EN61800-5-2:2017
- EN 63000:2018
Función de seguridad del producto
Relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR57P
Monitoreo en reposo de motores eléctricos en aplicaciones de maquinaria y en el área de aplicación de CEI/EN 61511-1. Los monitores en reposo cumplen con los requisitos de los estándares relevantes (Cat. 4, PLe a EN ISO 13849-1, SIL CL3 (CEI/EN 62061, CEI/EN 61508, CEI/EN 61800-5-2) y pueden usarse en aplicaciones hasta Cat. 4/PLe y SIL 3.
Relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR55P
Monitoreo en reposo de motores eléctricos en aplicaciones de seguridad de maquinaria hasta Cat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) y SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de relés de seguridad Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Manual del usuario del relé de seguridad mediante monitorización de velocidad Guardmaster MSR57P Boletín 440R | 440R-UM004 | |
Manual del usuario del relé de seguridad de fuerza contraelectromotriz Minotaur MSR55P Boletín 440R | 440R-UM014 | |
Instrucciones de instalación del relé para monitoreo de fuerza contraelectromotriz Boletín 440R | 440R-IN081 |