Interruptores accionados por cable Lifeline 3
Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 3 Boletín 440E son dispositivos de paro de emergencia accionados por cable (cuerda) diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de ISO 13850 (Seguridad de la maquinaria equipos de paro de emergencia). Estos interruptores se pueden instalar a lo largo o alrededor de maquinaria no estándar y proporcionan acceso constante al mecanismo de paro de emergencia.