- Se ejecuta en sistemas operativos Windows® 7 y Windows Server 2008
- Usa el mismo entorno Studio 5000® y motor de control Logix que otras plataformas
- Incluye independencia de plataforma (caja blanca, computadora industrial, etc.).
- Proporciona conexión a redes abiertas, incluidas EtherNet/IP™, ControlNet™ y DeviceNet™
- Ofrece personalización de acceso a datos, juego de herramientas backplane virtual para la integración de redes de otros fabricantes y módulos especiales
- Admite varias interfaces de E/S
- Proporciona capacidad para desarrollar programas C personalizados para integrar a través de rutinas externas
Controladores 1789-L10 SoftLogix™
- Un controlador
- Límite de tamaño de memoria de 2 MB por controlador
- Dos tarjetas de interface de redes de comunicación PCI
- Una tarjeta EtherNet/IP
- Un módulo 1784-SIM
- Sin soporte de módulo de backplane virtual de otros fabricantes
- Chasis virtual de tres ranuras
Controladores 1789-L30 SoftLogix
- Dos controladores
- Límite de tamaño de memoria de 64 MB por controlador
- Cinco tarjetas de interface de redes de comunicación PCI
- Un módulo 1784-SIM
- Soporte de módulo de backplane virtual de otros fabricantes
- Chasis virtual de cinco ranuras
Controladores 1789-L60 SoftLogix
- Seis controladores
- Límite de tamaño de memoria de 64 MB por controlador
- Dieciséis tarjetas de interface de redes de comunicación PCI
- Dieciséis módulos 1784-SIM
- Soporte de módulo de backplane virtual de otros fabricantes
- Chasis virtual de 16 ranuras