Nuestros contactores de combinación NEMA están disponibles en versión con seccionador o con disyuntor, montados en un dispositivo común. Nuestros productos también tienen una variedad de envolventes para satisfacer las distintas necesidades de la aplicación.
Descripción general
- Incluye envolventes de metal pintado: tipo 1 y tipo 3R/4/12
- Incluye envolventes de acero inoxidable: tipo 4/4X
- Incluye envolventes no metálicos: tipo 4/4X
- Ofrece modificaciones instaladas en la planta
- Ofrece accesorios instalados en el campo
- Incluye clasificación para entrada de servicio
- Conexiones encajables con terminales y cableado con codificación de colores.
Contactores de combinación, desconectador 502
- Desconectador con y sin fusible
Contactores de combinación, disyuntor 503
- Disyuntor termomagnético (tiempo inverso)
Selección de productos
BETA
BETA
Catalog Number | Descripción | Más vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
502L-BFB-24R | NEMA Size 1 Ltg Combination Cntcr Dis | Active |
- Catalog Number
- 502L-BFB-24R
- Descripción
- NEMA Size 1 Ltg Combination Cntcr Dis
- Lifecycle
- Active
Especificaciones
Homologaciones
- cULus Listed: archivo N.º E3125; guía N.º. NLDX, NLDX7
Cumplimiento normativo
- CSA C22.2, Nº 14
- UL 508
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Datos técnicos de especificaciones para clasificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y contacto | IC-TD002 | |
Datos técnicos de especificaciones de contactor, arrancador y cuadro para bombas NEMA | 500-TD014 |