Loading

Contactores IEC

Nuestros contactores IEC ofrecen control de CA y CC. Son ecológicos, versátiles y flexibles. Estos contactores pueden proteger otros dispositivos y entregar el rendimiento previsto.
Contactores de control de motores
  • Contactores de combinación
      • Descripción general
      • Grande
      • Estándar
      • Miniatura
      • Contactores de seguridad
      • Contactores de conmutación de condensadores
    • Descripción general
    • Grande
    • Estándar
    • Miniatura
    • Contactores de seguridad
    • Contactores de conmutación de condensadores
      • Descripción general
      • 300 CA
      • 400 para uso determinado
      • 500F de Conexión directa
      • 500 Cableado superior
      • Contactores en vacío
    • Descripción general
    • 300 CA
    • 400 para uso determinado
    • 500F de Conexión directa
    • 500 Cableado superior
    • Contactores en vacío
  • Contactores de estado sólido
IEC Contactors Family

Contactores de nueva generación

Los contactores de nueva generación boletín 100-E están disponibles en los tamaños de 9 a 2650 A, ayudando a reducir el ancho y el peso al mismo tiempo que ahorran espacio en el panel. La bobina electrónica universal de CA y CC hace que la selección sea mucho más fácil y proporciona un importante ahorro de energía y conexión directa a los PLC para los contactores superiores a 100 A.

Detalles del producto

Main Image

Contactores estándar IEC

Los contactores boletín 100-C ofrecen un diseño de alto rendimiento que ahorra espacio en dispositivos de 9 a 97 A. Estos contactores de bajo consumo de energía están diseñados para controlar motores y otras cargas.

Detalles del producto

Main Image

Contactores miniatura IEC

Los contactores miniatura IEC boletín 100-K están diseñados para aplicaciones comerciales e industriales ligeras, donde hay muy poco espacio en los paneles. Estos dispositivos miniatura, con un ancho de 45 mm, son más planos y tienen requisitos de menor profundidad del panel que los contactores IEC estándar. Los contactores miniatura boletín 100-K son la línea de repuesto de la familia de contactores boletín 100-M.

Detalles del producto

Main Image

Contactores de seguridad IEC

Los contactores de seguridad IEC boletín 100S/104S proporcionan un rendimiento vinculado mecánicamente o por contacto de espejo de hasta 750 A. Estos son los necesarios en circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad modernas. Los contactores de seguridad boletín 100S proporcionan un aislamiento seguro de cargas de movimiento peligrosas con el rendimiento de contacto de espejo. Los contactos de espejo proporcionan una indicación fiable sobre el estado abierto o cerrado de los polos de alimentación eléctrica principales.

Detalles del producto

Main Image

Contactores de conmutación de condensadores

Los contactores de conmutación de condensadores boletín 100Q están diseñados para conmutar bancos de condensadores. Los elementos de resistencia de montaje frontal limitan las corrientes de entrada al momento del arranque excesivamente altas. Esto reduce el estrés en los contactores y los condensadores. Los contactores son compactos y económicos y no usan reactores con núcleo de aire.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Ünîîtééd Kîîngdõõm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contactores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Contactores IEC Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose